SIZING ASSISTANT – In Sekunden zum passenden Getriebe

Auf Basis Ihrer Applikationsdaten oder des gewünschten Motors schlägt Ihnen der SIZING ASSISTANT passende Getriebe aus dem Produktportfolio von WITTENSTEIN alpha vor.

Zum SIZING ASSISTANT


Die neue Getriebebaureihe alpha Value Line

Profitieren Sie im Detail

Maximale Wirtschaftlichkeit

Die Getriebe der alpha Value Line sind äußerst wirtschaftlich in der Anschaffung, unschlagbar effizient im Betrieb und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer.

Schnelle Verfügbarkeit

Mit unserer alpha Value Line setzen wir in Puncto Lieferzeit und Liefertreue neue Standards, auch bei großen Stückzahlen.

Einfacher Motorenbau

In einem einzigen Arbeitsschritt lässt sich der Motor sicher und fehlerfrei anbauen.

Hohe Laufruhe

Die Getriebe zeichnen sich durch maximale Laufruhe und Gleichlaufgüte aus.

Große Flexibilität

Modulare Konfiguration der Schnittstellen zum Motor und zur Anwendung. Unterschiedliche Klemmnabendurchmesser, Antriebsstufen, Ausführungs- und Anbauvarianten.

Hoher Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad ist bei Volllast höher als 95%.

Höchste Zuverlässigkeit

Die Getriebe eignen sich sowohl für Zyklus- als auch für Dauerbetrieb.

Klassengerechte Präzision

Das Verdrehspiel bewegt sich im Bereich <= 8 Winkelminuten.

Neue konstruktive Freiheiten

Die alpha Value Line ermöglicht eine flexible Wahl der Antriebsanbindung, zugeschnitten auf Ihre Anforderung.

Beliebiger Einbau

Die Fettschmierung ermöglicht eine beliebige Einbaulage: senkrecht, waagrecht, mit Abtrieb nach oben oder unten.

Neue konstruktive Möglichkeiten

z.B. bei linearen Anwendungen mit Ritzel und Zahnstange oder Riemenscheibe.

Höchste Leistungsdichte

Mit der HIGH TORQUE Version stehen Getriebe mit höchster Leistungsdichte zur Verfügung.


Produktvarianten

  • NP

    Planetengetriebe mit LP+-Abtriebsgeometrie

  • NPS

    Planetengetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie

  • NPL

    Planetengetriebe mit optimierter LP+-Abtriebsgeometrie

  • NPT

    Planetengetriebe mit TP+-Abtriebsgeometrie

  • NPR

    Planetengetriebe mit neuer Abtriebsgeometrie


Effizienz in allen Achsen

Die alpha Value Line ist universell einsetzbar und bietet nahezu für jede Anforderung die beste wirtschaftliche Lösung in jeder Achse und für jede Branche.

Systemlösungen

alpha Value Linear System mit Planetengetriebe NP / NPS / NPR / NPL

alpha Value Line in Verbindung mit Metallbalgkupplung

alpha Value Linear System mit Plantengetriebe NPR

alpha Value Line in Verbindung mit Elastomerkupplung

Ritzel und Zahnstange zum System

Die optimale Schmierung für ein perfektes System

alpha Value Line NPR mit Riemenscheibe


Spielarme Planetengetriebe in allen Klassen

Value-Performance-Klassen

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Sie reichen von hochpräzisen Achsen in Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.


Mehr als nur Getriebe

Produktauswahl / Technische Daten

Info & CAD Finder

Schnell und einfach: Technische Datenblätter und 3D-Modelle.

Info & CAD Finder

 

 

Auslegung und Beratung

cymex® (cyber motion explorer)

Auslegung des gesamten Antriebsstranges

  • Erstellung von Bewegungs- und Lastprofilen und Visualisierung der Auslastungen
  • Über 14.000 Motoren und mehr als 8.000 Getriebevarianten
  • Technische Berechnungsdokumentationen 

Mehr Informationen zu cymex®

 

 

Maßgeschneiderte Logistiklösungen

Wir übernehmen den kompletten Versand für Sie

In zeitkritischen Situationen sorgen wir für die sofortige und fachgerechte Abholung, sowie die schnellstmögliche Auslieferung Ihres instand zu setzenden Antriebs.


Ihre Vorteile:

  • Kosteneinsparung durch Minimierung von Stillstandszeiten
  • professionelle Logistikorganisation
  • Reduzierung von Transportrisiken durch kundenindividuelle, direkte Zustellung 

After-Sales-Service

speedline®


Wir machen Tempo

Wir ermöglichen Ihnen eine Auslieferung der Standardbaureihen SP+, TP+ und LP+ Generation 3 zu attraktiven Konditionen in 24 bzw. 48 Stunden ab Werk.* Profitieren Sie nun auch von der kurzfristigen Verfügbarkeit unserer Servo-Schneckengetriebe V-Drive+ und der alpha Value Line.


Ihre Vorteile:

  • minimale Wiederbeschaffungszeiten und kürzeste Reaktionszeit im ungeplanten Bedarfsfall
  • maximale Sicherheit durch transparenten Informationsfluss und zuverlässige Abwicklung

Downloads


Kontaktieren Sie uns

Sie haben Fragen zur neuen alpha Value Line oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 

Kontaktformular Microsites

Datenschutz*
captcha