Schneckengetriebe verbessern Performance von dynamischen Drehumsetzern

Bei der Entwicklung einer neuen Drehumsetzer-Baureihe für die Elektronikfertigung verfolgte die haprotec GmbH drei wesentliche Ziele: die dynamische Anpassung der Umsetzgeschwindigkeit, die Minimierung der Taktzeiten sowie die Verbesserung der Positioniergenauigkeit. Mit dem V-Drive Basic von WITTENSTEIN alpha baut das Unternehmen dabei auf ein leistungsfähiges Schneckengetriebe, das sich durch seine kompakte Bauform auch hervorragend integrieren lässt.

haprotec GmbH: Partner für Systemautomation und Sondermaschinenbau
Die haprotec GmbH in Kreuzwertheim ist seit 15 Jahren in den Bereichen Systemautomation und Sondermaschinenbau tätig. Die Kernkompetenzen liegen bei Produktionsanlagen für Automotive-Komponenten, voll- und teilautomatisierten Montagezellen und -linien, optischen und mechanischen Prüfsystemen, medizintechnischen Handlingslösungen, Inline- und Offlinesystemen für die Elektronikfertigung sowie der dazugehörigen Softwareentwicklung.

Hochperformante Antriebseinheit mit Leistungsreserven

Unser Schneckengetriebe V-Drive Basic bildet zusammen mit einem Servo-Synchronmotor SIMOTICS S von Siemens eine hochperformante Antriebseinheit mit großen Leistungsreserven. So lässt sich die Drehgeschwindigkeit flexibel an das jeweilige Werkstück und dessen Empfindlichkeit gegenüber Beschleunigungen anpassen. Im Vergleich zu anderen Umsetzern erreicht diese Motor-Getriebe-Kombination zudem eine deutlich verbesserte Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Maßgeblich verantwortlich dafür ist die besondere Verzahnungsgeometrie des V-Drive Basic. Sie sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und macht den Drehumsetzer sehr laufruhig und leise. Darüber hinaus war auch die platzsparende Bauweise ein wesentliches Kriterium für haprotec.

DREHUMSETZER FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

DREHUMSETZER FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

Drehumsetzer vervollständigen bei haprotec das Angebot von Liftern und Transfersystemen.

Mehr lesen

IN ENGER ZUSAMMENARBEIT ENTSTAND DIE OPTIMALE LÖSUNG

Das neue Antriebssystem überzeugt mit absolut ausreichender Positioniergenauigkeit und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

IN ENGER ZUSAMMENARBEIT ENTSTAND DIE OPTIMALE LÖSUNG

Mehr lesen

V-DRIVE BASIC: DYNAMIK UND POSITIONIERGENAUIGKEIT LEISTUNGSDICHT VERPACKT

V-DRIVE BASIC: DYNAMIK UND POSITIONIERGENAUIGKEIT LEISTUNGSDICHT VERPACKT

Siemens wählte für diese Aufgabenstellung einen Servomotor SIMOTICS S mit SINAMICS V90 Umrichter aus.

Mehr lesen

ADAPTIERBARE DYNAMIK IN DER DREHBEWEGUNG STEIGERT DIE EFFIZIENZ

Mit dem neuen Drehumsetzer konnte haprotec die Taktzeiten deutlich minimieren.

ADAPTIERBARE DYNAMIK IN DER DREHBEWEGUNG STEIGERT DIE EFFIZIENZ

Mehr lesen