Kupplungen

  • Metallbalgkupplung BC2 mit Klemmnabe

  • Metallbalgkupplungen

  • Elastomerkupplungen

  • Sicherheitskupplungen

  • NPS mit Metallbalgkupplung

  • VS+ Schneckengetriebe mit Metallbalgkupplung BC3

  • NVS Schneckengetriebe mit Elastomerkupplung ELC

  • CVS Schneckengetriebe mit Elastomerkupplung ELC

absichern – übertragen – ausgleichen

Ihre individuelle Kupplung macht den Antriebsstrang komplett:

  • flexibel in der Konstruktion
  • Feintuning Ihres Antriebs
  • maximale Performance

Metallbalg-, Elastomer-, Sicherheitskupplungen

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen

Metallbalgkupplungen: Zuverlässige Perfektionisten

  • präzise Übertragung
  • hohe Torsionssteife
  • wartungsfrei

Elastomerkupplungen: Harmonische Dauerläufer

  • Dämpfungsfunktion
  • einfache Montage
  • hohe Laufruhe

Sicherheitskupplungen: Intelligente Wächter

  • Schutz Ihrer Anlage
  • hohe Torsionssteife
  • TÜV-zertifiziert
 MetallbalgkupplungElastomerkupplungSicherheitskupplung
EigenschaftenBCTBCHBC2BC3BCLEL6ELTELCTL1TL2TL3
Max. Beschleunigungsmoment
TB /TBE/TDIS [Nm]
50 - 850015 - 1.50015 - 6.00015 - 10.0002 - 5006 - 2.15026 - 1.0001 - 2.1500,1 - 2.8000,1 - 1.8005 - 2.800
Verdrehspielabsolut spielfrei
wählbare Bohrungsdurchmesser
d1/D2 [mm]
12 - 100 8 -808 - 14010 - 180 4 - 62 6 - 808 - 60 3 - 80 4 - 100 3 - 80 10 - 100
 MetallbalgkupplungElastomerkupplungSicherheitskupplung
MerkmalAnwendungBCTBCHBC2BC3BCLEL6ELTELCTL1TL2TL3
MontageStandardklemmnabe (radial)   
Konusklemmnabe (axial)      
steckbare Verbindung        
Schnittstelle AntriebWelle  
Flansch         
Schnittstelle AbtriebWelle 
indirekt (Riemen-, Kettenrad)