Filtern:

Zahnstangen und Ritzel

Bei der Realisierung ihres Maschinenkonzepts stellt sich für das lineare Antriebssytem die Frage nach passender Zahnstange und Ritzel. Bei uns finden sie den richtigen Ritzel - Zahnstangenantrieb: Abhängig von ihren Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft können Sie die ideale Zahnstange für Ihre Anwendung auswählen.

Die Zahnstangen können mit INIRA®, unserer Lösung zur einfachen, sicheren und effizienten Montage kombiniert werden.

Zahnstangen und Ritzel für viele Einsatzbereiche

Unsere Zahnstangen und Ritzel bieten für fast jede Anwendung die richtige Lösung. Die Einsatzgebiete unserer Ritzel - Zahnstangensysteme umfassen hochpräzise Achsen in Fertigungssystemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität auf kleinstem Bauraum gefordert ist. Gepaart mit umfangreichen Dienstleistungen unterstützen wir Sie vom ersten konstruktiven Entwurf über die  Berechnung mit cymex® 5 bis hin zur Montage und Inbetriebnahme Ihres linearen Antriebssystems. Ebenso stellen wir eine reibungslose Ersatzteilversorgung sicher.

Um Ihren Anforderungen an die ideale Zahnstange gerecht zu werden, nutzen wir Fertigungsverfahren, die flexibel angepasst werden können. So sind beispielsweise einsatzgehärtete Zahnstangen für hohe Ansprüche an die Vorschubkraft bei uns eine Selbstverständlichkeit, um Ihnen über die gesamte Einsatzdauer eine optimale Systemperformance zu gewährleisten.

Sämtliche Ritzel verlassen unser Haus bereits werksseitig montiert – daraus ergeben sich für Sie wesentliche Vorteile, wie die perfekte Einstellung des Verzahnungsspiels zwischen Ritzel und Zahnstange, der Eliminierung potenzieller Fehlerquellen und dem reduzierten Aufwand in Ihrer Montage.

Ganzheitliche Antriebssysteme mit Ritzel und Zahnstange

Neben einem umfangreichen Programm an Zahnstangen und Zahnräder bieten wir ihnen die passenden Servogetriebe und Zubehör für Montage und Schmierung. Um die Ihnen die Auswahl der richtigen Antriebskomponenten zu erleichtern, finden Sie unter alpha Linear Systems vorkonfigurierte Systeme. Unsere Auslegungssoftware cymex® 5 ermöglicht die schnelle Konfiguration und Auswahl ihres Antriebssystems ausgehend von Ihren Anwendungsdaten.