Ritzel

  • Ritzel Premium-Class RTP Ritzel

  • Ritzel Premium-Class

  • Ritzel Standard-Class

Perfekt abgestimmte Ritzel für jeden Anwendungsfall

High Performance Ritzel – in Verbindung mit High Performance und Performance Linearsystem

Premium Class+ / Premium Class RTP Ritzel in Verbindung mit Precision System

Standard Class RSP Ritzel in Verbindung mit Standard System

Value Class Ritzel in Verbindung mit Economy System

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Werkseitige Montage
  • Value Class Ritzel
  • Standard Class RSP Ritzel
  • Premium Class RTP Ritzel
  • Premium Class+ und High Performance Ritzel

Sämtliche Ritzel verlassen unser Haus werkseitig montiert.

Für Sie ergeben sich folgende Vorteile:

  • geprüfte Qualität durch eine hundertprozentige Endkontrolle
  • höchste Qualität und Zuverlässigkeit, perfekte Einstellung des Verzahnungsspiels zwischen Ritzel und Zahnstange durch ausgerichtetes Ritzel und markierten Hochpunkt*
  • Eliminierung potentieller Fehlerquellen in Ihrer Montage

* nicht bei Value Class Ritzel

Produkteigenschaften:

  • präzise Verzahnung mit optimal ausgelegter Verzahnungsgeometrie
  • spielfreie Schrumpf-/Klebeverbindung mit Passfeder als Überlastschutz
  • werkseitige Schrumpf-/Klebeverbindung gewährleistet einen perfekten Sitz des Ritzels über die gesamte Lebensdauer


Zusätzlich zu unseren schrägverzahnten Ritzeln für unsere Ritzel-Zahnstangensysteme sind diese Ritzel auch in Geradverzahnung lieferbar, z.b als Drehkranzantrieb.

Produkteigenschaften:

  • präzise Verzahnung mit optimal ausgelegter Verzahnungsgeometrie
  • formschlüssige Evolventenverbindung zwischen Ritzel und Getriebe
  • kompakte Bauweise
  • werkseitige Montage mit markiertem Hochpunkt


Zusätzlich zu unseren schrägverzahnten Ritzeln für unsere Ritzel-Zahnstangensysteme sind diese Ritzel auch in Geradverzahnung lieferbar, z.b als Drehkranzantrieb.

Produkteigenschaften:

  • hochpräzise und optimal ausgelegte Verzahnungsgeometrien für beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe und Präzison in der Applikation
  • abgestimmt auf die Standardgetriebebaureihen mit dem bewährten TP+ Abtriebsflansch
  • hohe Vorschubgeschwindigkeiten mit niedrigen Eingangsdrehzahlen durch großen Wälzkreisdurchmesser
  • kompakte Ritzel-Getriebe-Anbindung
  • werkseitige Montage mit markiertem Hochpunkt


Zusätzlich zu unseren schrägverzahnten Ritzeln für unsere Ritzel-Zahnstangensysteme sind diese Ritzel auch in Geradverzahnung lieferbar, z.b als Drehkranzantrieb.

Produkteigenschaften:

  • hochpräzise und optimal ausgelegte Verzahnungsgeometrien für beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe und Präzison in der Applikation
  • innovative Ritzel-Getriebe-Anbindung sorgt für:
  • höchste lineare Steifigkeit durch direkte Anbindung von Ritzeln mit kleinem Teilkreisdurchmesser
  • maximale Flexibilität in der Ritzelauswahl
  • optimal dimensionierte und steife Ritzel-Getriebe-Anbindung
  • kompaktes Antriebsdesign
  • werkseitige Montage mit markiertem Hochpunkt


Zusätzlich zu unseren schrägverzahnten Ritzeln für unsere Ritzel-Zahnstangensystem sind diese Ritzel auch in Geradverzahnung lieferbar, z.b als Drehkranzantrieb.