Filtern:
alpha Produktsegmente

Systemlösungen

Verschiedene Anforderungen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft differenzieren unsere Systemlösungen. Die Value, Advanced und Premium Linear Systems bieten durch vordefinierte Vorzugssysteme eine einfache Auswahl des passenden Systems für Ihre Applikation. Darüber hinaus sind viele individuell konfigurierbare Systemlösungen möglich. Systeme für Geradverzahnung die sich auch für die Verwendung mit Zahnkränzen eignen, runden das Portfolio ab. Einfache Montage und maximale Integration in den Antriebsstrang stehen für unsere Systemlösungen.

cymex® 5 – unsere Auslegungssoftware – unterstützt Sie bei der schnellen und einfachen Auswahl des passenden Systems.

Vorteile unserer Systemlösungen

Für unsere Systemlösungen stehen neben den spielarmen Planetengetrieben auch die jeweiligen Servowinkel, Servoschneckengetriebe sowie Servoaktuatoren zur Verfügung. Damit ist eine Lösung für verschiedene Anforderungen sicher. Die Vorteile der Systemlösungen sind die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, eine hohe Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft – verbunden mit höchster Leistungsdichte, Steifigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Linearsysteme bieten innovative Lösungen für Antrieb und Montage.

Abgerundet wird dies durch exzellente Beratung und Service. Wir stehen Ihnen zur Seite – von der Auslegung über die Montage bis hin zur Ersatzteilversorgung.
 

Systemlösungen mit innovativen Montagekonzepten

Die Value Linear Systems sind abgestimmt auf lineare Anwendungen im Value Segment mit vergleichsweise geringen Ansprüchen hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Advanced Linear Systems sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Die Premium Linear Systems sind besonders auf Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft abgestimmt.

Neben unseren Systemlösungen stehen Ihnen bei WITTENSTEIN alpha innovative Konzepte für die einfache, sichere und effiziente Montage kompletter Systeme zur Verfügung. Zudem setzen unsere Planetengetriebe mit dem R-Flansch in puncto Leistungsdichte, Steifigkeit, übertragbare Momente und Montagefreundlichkeit neue Maßstäbe. Für lineare Antriebe ist der R-Flansch nicht mehr wegzudenken: Er ist der Benchmark für Modularität und Montagefreundlichkeit gepaart mit vielen konstruktiven Möglichkeiten.