alpha Value Linear System

  • alpha Value Linear System mit Planetengetriebe NPR , Ritzel und Zahnstange

  • alpha Value Linear System mit Planetengetriebe NP, Ritzel und Zahnstange

Effizienz in allen Achsen

Das alpha Value Linear System ist die perfekt abgestimmte Systemlösung für Anwendungen im Value Segment sowie für Sekundärachsen im High End Bereich. Die Kombination aus dem Planetengetriebe der alpha Value Line zusammen mit dem Ritzel für Passfederwelle oder Zahnwelle und der Zahnstange bieten ein Höchstmaß an Flexibilität in Konstruktion, Montage und Einsatz.

Mehr zu alpha Value Line

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

 

 

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen
  • abgestimmt auf lineare Anwendungen im Value Segment mit vergleichsweise geringeren Ansprüchen an Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft
  • Anwendungen z. B. bei Holzverarbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen, Robotik und Automation

Planetengetriebe NPR, Ritzel und Zahnstange

Getriebe max. Vorschubkraft [N]Vorschubgeschwindigkeit [m/min] 
NPR 0151900253
NPR 0253500342
NPR 0354300347
NPR 0458000192

 

Das alpha Value Linear System ist auch mit den Getriebevarianten NP, NPL und NPS der alpha Value Line und den Schneckengetrieben NVS und CVS verfügbar.