Economy System

  • Economy System mit Planetengetriebe LP+ Generation 3, Ritzel und Value Class Zahnstange

Die Lösung für Mid Range und Economy Anwendungen

Lebensdauer, Energieeffizienz und Leistung der Economy-Klasse brauchen sich nicht hinter unseren High-End-Produkten verstecken. Das macht unsere Zahnstangenantriebe auch attraktiv für Anwendungen, bei denen normalerweise andere Linearantriebskonzepte verwendet werden. 

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

 

 

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen
  • abgestimmt auf lineare Anwendungen im Economy Bereich mit vergleichsweise geringen Ansprüchen an Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft
  • Anwendungen z. B. bei Holzverarbeitungsmaschinen oder in der Automatisierung

Planetengetriebe LP+ Generation 3, Ritzel und Value Class-Zahnstange:

Getriebe max. Vorschubkraft [N]max. Geschwindigkeit [m/min] 
LP+0701400240
LP+0902300293
LP+1204300277
LP+1557000288

Das Economy System ist auch mit Winkelgetriebe LK+/LPK+, in Verbindung mit Planetengetriebe SP+, Winkelgetriebe SK+/SPK+ und Schneckengetriebe V-Drive erhältlich.

Das System ist optional mit innovativer Zahnstangenmontage verfügbar.