Performance Linearsystem

  • Performance Linearsystem mit alpheno® Planetengetriebe, Performance Class Ritzel und innovativer Zahnstange

Neue Dimensionen in der Leistungsfähigkeit

Das Performance Linearsystem erfüllt Kundenbedürfnisse nach kompakten und effizienten Lösungen von höchster Qualität.

Für den Anwender ergibt sich neben erweiterten Optionen in der Konstruktion auch Möglichkeiten zur Leistungssteigerung in existierenden Applikationen.

Auch die Individualität kommt  nicht zu kurz. Der Anwender kann das Performance Paket nach seinen Ansprüchen dimensionieren und optimieren.

Ab sofort verfügbar: die revolutionäre Zahnstangen-Montage INIRA. Mehr zur innovativen Zahnstangenmontage

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen
Performance Linearsysteme überzeugen durch:Vergleich der technischen Daten bei Industriestandard und Performance Linearsystem:
  • maximale Leistungsausbeute
  • Plus an Effizienz
  • Übereinstimmung mit den gestiegenen gesetzlichen
  • Anforderungen an die Maschinensicherheit
  • maximale Präzision in Master-Slave-Konfiguration
  • Anwendung z. B. beim Update bestehender Konstruktionen von Holz-Kunst-Verbundstoffberarbeitungszentren oder in der Automatisierung
Performance Linearsystem* max. Vorschubkraft [N]max. Geschwindigkeit [m/min] 
PLS 2.26.000200
PLS 3.29.000200
PLS 4.312.000200

* In Verbindung mit alpheno® weitere Varianten auf Anfrage

Das System ist optional mit innovativer Zahnstangenmontage verfügbar.