Precision System

  • Precision System mit Planetengetriebe TP+, Premium Class+ Ritzel und Premium Class Zahnstange

  • Precision System mit Winkelgetriebe TPK+, Premium Class+ Ritzel und Premium Class Zahnstange

Die Lösung für hochdynamische und präzise High-End-Anwendungen

Niedriges Verdrehspiel, hohe Steifigkeit und geringe Teilungsfehler gewährleisten die Genauigkeit, die unsere Kunden von Antriebssystemen erwarten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen

Das Precision System überzeugt durch:

  • höchste Positioniergenauigkeit beim Einzelantrieb
  • mögliche Kostenreduktion durch Verzicht auf direkte Messsysteme
  • unerreichte Präzision in Master-Slave-Konfiguration
  • Anwendung z. B. in Lasermaschinen oder Fräsmaschinen

Planetengetriebe TP+ (HIGH TORQUE), Premium Class+ Ritzel und Premium Class Zahnstange

Getriebe max. Vorschubkraft [N]max. Geschwindigkeit [m/min] 
TP+0103.400200
TP+0254.100 150
TP+05010.500 200
TP+110 20.000233
TP+30031.000158
TP+500 40.200190

Das System ist auch mit Winkelgetriebe TPK+, TPC+ und der Aktuatorversion RPM+ verfügbar.

Für noch mehr Präzision stehen Zahnstangen mit Linear- und Gantrysortierung zur Verfügung.