Standard System

  • Standard System mit Planetengetriebe SP+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

  • Standard System mit Winkelgetriebe SPK+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

Für lineare Standard­applikationen im Mid-Range Bereich

Das Standard System steht stellvertretend für Kundenanforderungen im Bereich der mittleren Positioniergenauigkeit und findet vor allem in linearen Standard-Applikationen seinen Einsatz.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Einsatzbereiche
  • Technische Daten
  • Weitere Optionen
  • abgestimmt auf lineare Standard-applikationen im Mid-Range-Bereich mit mittleren/ normalen Ansprüchen an die Positioniergenauigkeit
  • Anwendungen z. B. bei Holz-Kunst-Verbundstoffbearbeitungszentren und in der Automatisierung

Planetengetriebe SP+, Standard Class RSP Ritzel, Value Class Zahnstange:

Getriebe max. Vorschubkraft [N]max. Geschwindigkeit [m/min] 
SP+0602.200240
SP+0753.100293
SP+1004.300270
SP+1408.000320
SP+18012.000311
SP+210 19.000278
SP+24028.000333

Das System ist auch mit Winkelgetriebe SK+ / SPK+, SPC+ und dem Schneckengetriebe V-Drive verfügbar.