Ritzel-Zahnstangensysteme von WITTENSTEIN alpha

Das perfekte Zusammenspiel aus neuester Technik und fundierter Erfahrung: Das besondere Know-how liegt nicht nur in der Kopplung von Getriebe, Motor, Ritzel und Zahnstange, sondern in der Systemlösung. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Getriebebau, Verzahnungstechnologie und der Auslegung kompletter Antriebssysteme fließen in unsere Ritzel-Zahnstangensysteme ein.


Dynamisch

  • höchste Verfahrgeschwindigkeiten
    und Beschleunigung mit geringen
    Massenträgheitsmomenten
  • sehr gutes Regelverhalten durch konstante
    lineare Steifigkeit über den gesamten
    Verfahrweg

Präzise

  • Antriebslosungen mit einzigartiger Rundlaufgenauigkeit
  • höchste Positioniergenauigkeit durch exakt abgestimmte Komponenten

Effizient

  • Schnelle und einfache Montage, z.B. mit INIRA
  • Mühelose Inbetriebnahme
  • geringes Einbauvolumen mit höchster Leistungsdichte
  • enormes Einsparpotential

Für jede Applikation das passende Linearsystem


  • High Performance Linearsystem

    Planetengetriebe RP+, High Performance Ritzel, High Performance Zahnstange, optional mit INIRA® verfügbar

  • Precision System

    Planetengetriebe TP+, Premium Class+ Ritzel und Premium Class Zahnstange

  • Performance Linearsystem

    Planetengetriebe alpheno®, Performance Class+ Ritzel, Performance Class Zahnstange, optional mit INIRA® verfügbar

  • Standard System

    Planetengetriebe SP+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

  • alpha Value Linear System

    Planetengetriebe NP+, Ritzel, Zahnstange


Die Linearsysteme finden weltweit Anwendung in

alpha Value Linear System mit Planetengetriebe NP / NPS / NPR / NPL

alpha Value Line in Verbindung mit Metallbalgkupplung

alpha Value Linear System mit Plantengetriebe NPR

alpha Value Line in Verbindung mit Elastomerkupplung

Ritzel und Zahnstange zum System

Die optimale Schmierung für ein perfektes System

alpha Value Line NPR mit Riemenscheibe


Das könnte Sie auch interessieren


Planen Sie Ihr System



Kontaktformular

Sie haben Fragen zu Ritzel-Zahnstangensystemen oder wünschen eine individuelle Beratung?
Dann wenden Sie sich direkt an uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

 

Kontaktformular Microsites

Datenschutz*
captcha