RP+ Planetengetriebe

  • RP+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

  • RP+ Planetengetriebe mit Ritzel

  • High Performance Linearsystem mit Planetengetriebe RP+, High Performance Ritzel und innovativer Zahnstange

Das hochpräzise Kraftpaket

Das RP+ setzt Maßstäbe in Sachen Leistungsdichte, Modularität und Montagefreundlichkeit. Die hochsteife Getriebekonstruktion gewährleistet höchste Positioniergenauigkeit.

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de für nähere Informationen oder CAD-Daten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften RP+
MF-Version / MA-Version
Leistungsdichte ++++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++++
hochdynamische Applikationen +++
Verdrehsteifigkeit ++++
platzsparende Konstruktion +++
Montagefreundlichkeit ++++

 

 

    RP+
MF-Version / MA-Version
Übersetzung i 22 - 220

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 1
Max. Beschleu­nigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 540 - 10000
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 5000
Max. Kippmoment M2KMax [Nm] 3600 - 34000

 

 

  RP+
MF-Version / MA-Version
Form des Abtriebs  
Abtriebsflansch
Systemabtrieb mit Ritzel
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Ausführung  
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
massenträgheitsoptimiert a)
Zubehör  
Zahnstange
Ritzel

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha