alpha Value Line – Individuelle Talente

  • NP – Planetengetriebe mit LP+-Abtriebsgeometrie

  • NPL – Planetengetriebe mit optimierter LP+-Abtriebsgeometrie

  • NPR – Planetengetriebe mit neuer Abtriebsgeometrie

  • NPS – Planetengetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie

  • NPT – Planetengetriebe mit TP+-Abtriebsgeometrie

Die alpha Value Line ist universell einsetzbar und bietet nahezu für jede Anforderung die beste wirtschaftliche Lösung in jeder Achse und für jede Branche. Jeder Antrieb und jede Abtriebsschnittstelle werden mit der alpha Value Line als kompatible Erweiterung zum bestehenden High End-Portfolio von WITTENSTEIN alpha angeboten – für ein Höchstmaß an Flexibilität in Konstruktion, Montage und Einsatz.

Erfahren Sie mehr ...

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

 

Eigenschaften NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Leistungsdichte ++ ++ ++ ++ ++

Positioniergenauigkeit

+ + + + +
hohe Antriebsdrehzahlen ++ ++ ++ ++ ++
Verdrehsteifigkeit ++ ++ ++ ++ ++
platzsparende Konstruktion + + + ++ +

 

Einsatz NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Zyklusbetrieb (ED ≤ 60%)
Dauerbetrieb (ED ≥ 60%)  
Bei hohen Axial- und Radialkräften    

 

    NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Übersetzung i 3 - 100 3 - 100 3 - 100 3 - 100 3 - 100

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
             
Max. Drehmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T [Nm] 800 800 800 800 800
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 10000 8000 8000 10000 8000

 

 

  NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Form des Abtriebs          
Abtriebswelle glatt  
Abtriebswelle genutet  
Zahnwelle    
Abtriebsflansch        
Form des Antriebs          
Motoranbauversion
Ausführung          
HIGH TORQUE
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör          
Kupplungen
Zahnstange  
Ritzel  
B5-Flansch        

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha