CP Planetengetriebe

  • CP Planetengetriebe

  • Motoranbau CP Planetengetriebe

Das wirtschaftliche Einstiegsmodell

Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle. Das wirtschaftliche Einstiegsmodell eignet sich für einfache Applikationen. Das CP zeichnet sich durch Qualität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit aus.

Downloads

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

 

 

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften alphira®
MO-Version
Leistungsdichte +

Positioniergenauigkeit

+
hohe Antriebsdrehzahlen ++
Verdrehsteifigkeit +
platzsparende Konstruktion ++
geringes Gewicht +++

 

 

    alphira®
MO-Version
Übersetzung i 4 - 100

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 20
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 10,5 - 200
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 8000

 

 

  alphira®
MO-Version
Form des Abtriebs  
Abtriebswelle genutet
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Ausführung  
lebensmitteltaugliche Schmierung
Zubehör  
Kupplungen
B5-Flansch