LP+ / LPB+ Generation 3 Planetengetriebe

  • LP+ Planetengetriebe mit Abtriebswelle

  • LPB+ Planetengetriebe mit Abtriebsflansch

  • LPB+ Planetengetriebe mit Riemenscheibe

  • Economy System mit Planetengetriebe LP+ Generation 3, Ritzel und Value Class Zahnstange

  • Motoranbau LPB+ Planetengetriebe

Das wirtschaftliche Multitalent

Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle oder Abtriebsflansch. Die Getriebebaureihe LP+/LPB+ Generation 3 vereint höchste Qualität mit wirtschaftlicher Präzision. Das LPB+ Generation 3 eignet sich besonders für kompakte Riemenantriebe.

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

 

 

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften LP+ Generation 3
MF-Version
LPB+ Generation 3
MF-Version
Leistungsdichte ++ ++

Positioniergenauigkeit

+ ++
hohe Antriebsdrehzahlen ++ ++
Verdrehsteifigkeit + ++
platzsparende Konstruktion ++ +++

 

 

    LP+ Generation 3
MF-Version
LPB+ Generation 3
MF-Version
Übersetzung i 3 - 100 3 - 100

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 13 - 500 37 - 305
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 8000 6000

 

 

  LP+ Generation 3
MF-Version
LP+ Generation 3
MF-Version
Form des Abtriebs    
Abtriebswelle glatt  
Abtriebswelle genutet  
Abtriebsflansch  
Form des Antriebs    
Motoranbauversion
Ausführung    
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör    
Kupplungen  
Zahnstange  
Ritzel  
Riemenscheibe  
B5-Flansch  

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha