Planetengetriebe im Hygiene Design

  • HDV Planetengetriebe mit Abtriebswelle im Hygiene Design

  • HDP Planetengetriebe mit Abtriebsflansch im Hygiene Design

Mit Sicherheit rein

Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle oder Abtriebsflansch im Hygiene Design. Hauptmerkmal der von der EHEDG zertifizierten Getriebebaureihe ist die sichere und effiziente Reinigung des Getriebes. Das neue Konzept ermöglicht dem Konstrukteur völlig neue Freiheiten beim Aufbau von Anlagen mit höchstem Anspruch an eine hygienische und sterile Produktion.

Hygienisch sicher produzieren

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

Vergleich von Hygiene Design und bisherigen Lösungen

Hygiene Anforderungen Korrosionsgeschützt Hygiene Design
Oberfläche spezielle Lackierung elektropoliert
Dichtung Standard
PTFE Dichtung
Kontaktflächen Vernickelt / Edelstahl Hygienestahl 1.4404
IP Schutzklasse 65 69K a)
Getriebeaufbau Standard
Konstruktion gemäß Hygiene Design Regeln
Zertifizierung keine EHEDG

a) bei 30 bar, in Anlehnung an DIN40050-9



Ihr Nutzen

  • maximal erreichbare Dichtigkeit
  • hygienischer Produktionsantrieb
  • neue konstruktive Freiheiten durch direkte Prozesseinbindung
  • schnelle, effiziente und sichere Reinigung
  • je nach Rahmenbedingungen ist eine Hochdruckreinigung möglich
  • alle gängigen Motoranbaukonzepte
  • höchste Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung eines speziellen Hygienestahls

Einsatz

  • CIP (Clean in Place) / SIP (Sterilize in Place)
  • Delta-Roboter Anwendungen
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Kosmetikindustrie
  • Verfahrenstechnik

 

    HDV
mit Abtriebswelle
HDP
Abtriebsflansch
Übersetzung i 4-100 22-55

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
= 10
Standard
= 1
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 29-200 230-950
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 2000-3700 5000-6000

 


Eigenschaften

  • Zertifizierung nach EHEDG
  • reinigungsmittelresistente Dichtungen
  • 3-faches Dichtungskonzept für maximale Sicherheit
  • reinigungsmittelresistenter Hygienestahl
  • lebensmitteltaugliche Schmierung
  • totraumfreie Gehäusekonstruktion
  • elektopolierte Oberfläche

Ihr Nutzen

  • maximal erreichbare Dichtigkeit
  • hygienischer Produktionsantrieb
  • neue konstruktive Freiheiten durch direkte Prozesseinbindung
  • schnelle, effiziente und sichere Reinigung
  • je nach Rahmenbedingungen ist eine Hochdruckreinigung möglich
  • alle gängigen Motoranbaukonzepte
  • höchste Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung eines speziellen Hygienestahls

Vergleich von Hygiene Design und bisherigen Lösungen

 

Hygiene Anforderungen Korrosionsgeschützt Edelstahl Hygiene Design
Oberfläche spezielle Lackierung gedreht elektropoliert
Dichtung Standard
Standard
PTFE Dichtung
Kontaktflächen Vernickelt / Edelstahl Edelstahl Hygienestahl 1.4404
IP Schutzklasse 65 65 69 K a)
Getriebeaufbau Standard
Standard
Konstruktion gemäß Hygiene Design Regeln
Zertifizierung keine keine EHEDG

a) bei 30 bar, in Anlehnung an DIN40050-9