SP+ / SP+ HIGH SPEED Planetengetriebe

  • SP+ Planetengetriebe mit Abtriebswelle

  • SP+ Planetengetriebe in korrosionsbeständigem Design

  • Standard System mit Planetengetriebe SP+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

  • Motoranbau SP+ Planetengetriebe

Der klassische Allrounder

Die spielarmen Planetengetriebe mit Abtriebswelle.

Die Standardausführung eignet sich optimal für hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb.

Das SP+ HIGH SPEED eignet sich besonders für Applikationen mit höchsten Geschwindigkeiten im Dauerbetrieb.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften SP+
MF-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-L-Version
Applikation Zyklusbetrieb (ED ≤ 60%) Dauerbetrieb (ED ≥ 60%) Dauerbetrieb (ED ≥ 60%)

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++ + +
hochdynamische Applikationen ++ + +
hohe Antriebsdrehzahlen + ++ +++
temperatursensible Anwendungen + ++ +++
geringes Leerlaufdrehmoment + ++ +++

 

 

    SP+
MF-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-L-Version
Übersetzung i 3 - 100 3 - 100 3 - 10

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 3
Standard
≤ 4
Standard
≤ 4
    Reduziert
≤ 1
Reduziert
≤ 2
Reduziert
≤ 2
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 30 - 4500 68 - 3600 180 - 3600
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000 6000

 

 

  SP+
MF-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-Version
SP+ HIGH SPEED
MC-L-Version
Form des Abtriebs      
Abtriebswelle glatt
Abtriebswelle genutet
Zahnwelle  
Aufsteckwelle  
Form des Antriebs      
Motoranbauversion
Antriebswelle    
Ausführung      
ATEX a)  
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)  
massenträgheitsoptimiert a)    
Zubehör      
Kupplungen
Zahnstange  
Ritzel  
Riemenscheibe  
Sensorflansch torqXis
Zwischenplatte für Kühlanschluss

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha