HG+ Hypoidgetriebe

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle im korrosionsbeständigen Design

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

  • Motoranbau HG+ Winkelgetriebe

Die präzise Hohlwellenlösung

Die Vertreter der variantenreichen Hypoidgetriebe mit ein-/beidseitiger Hohlwelle. Beim HG+ sichern ein geringes Verdrehspiel und eine hohe Verdrehsteifigkeit die Positioniergenauigkeit der Antriebe und damit die Präzision der Maschine – auch im hochdynamischen Betrieb.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften HG+
MF-Version
Leistungsdichte ++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++
hochdynamische Applikationen ++

 

 

    HG+
MF-Version
Übersetzung i 3 - 100

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 4
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 20 - 640
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000

 

 

  HG+
MF-Version
Form des Abtriebs  
Abtriebswelle rückseitig, glatt
Antriebswelle rückseitig, genutet
Hohlwellenschnittstelle
Hohlwellenschnittstelle, rückseitig
geschlossener Deckel, rückseitig
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Ausführung  
ATEX a)
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)
Zubehör  
Kupplungen
Schrumpfscheibe
Sensorflansch torqXis
Zwischenplatte für Kühlanschluss

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha