LK+ / LPK+ / LPBK+ Kegelradgetriebe

  • LK+ Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle

  • LPK+ Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle

  • LPK+ Kegelradgetriebe mit Ritzel

  • LPBK+ mit Riemenscheibe

  • LPBK+ mit Antriebsflansch

Die wirtschaftliche Winkelpräzision

Die spielarmen Winkelgetriebe mit Abtriebswelle oder Abtriebsflansch. Die Getriebebaureihe eignet sich für wirtschaftliche Anwendungen.

Das LPBK+ eignet sich besonders für kompakte Riemenantriebe.

Persönliche Beratung

Haben Sie Fragen zum Produkt oder wünschen eine individuelle Beratung? Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter un unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

 

 

WITTENSTEIN Ltd. Japan - 2-6-6 Shibadaimon, 2-6-6 Shibadaimon,

WITTENSTEIN Ltd. Japan

2-6-6 Shibadaimon, 2-6-6 Shibadaimon,

105-0012 Japan

+81-3-6680-2835

+81-3-6680-2841

www.wittenstein.jp

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften LK+
MO-Version
LPK+
MO-Version
LPBK+
MO-Version
Leistungsdichte + ++ ++

Positioniergenauigkeit

+ ++ ++
hohe Antriebsdrehzahlen ++ ++ ++
Verdrehsteifigkeit + + ++
platzsparende Konstruktion ++ ++ +++

 

 

    LK+
MO-Version
LPK+
MO-Version
LPBK+ - MO-Version
Übersetzung i 1 3 - 100 3 - 10

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 15
Standard
≤ 12
Standard
≤ 12
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 2,5 - 93 11 - 450 22 - 220
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 5000 5000 4500

 

 

  LK+
MO-Version
LPK+
MO-Version
LPBK+
MO-Version
Form des Abtriebs      
Abtriebswelle glatt    
Abtriebswelle genutet  
Abtriebsflansch    
Form des Antriebs      
Motoranbauversion
Ausführung      
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör      
Kupplungen  
Zahnstange  
Riemenscheibe    
B5-Flansch  

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha