RPK+ Hypoidgetriebe

  • RPK+ Winkelgetriebe mit Abtriebsflansch

  • RPK+ Winkelgetriebe mit Ritzel

  • High Performance Linearsystem mit Winkelgetriebe RPK+, High Performance Ritzel und innovativer Zahnstange

Kraftvoll und hochpräzise um die Ecke

Die spielarmen Hypoidgetriebe mit Abtriebsflansch. Das RPK+ überzeugt durch sehr hohe Verdrehsteifigkeit, Kompaktheit und Leistungsdichte. Durch eine hohe Montagefreundlichkeit sowie die Aufnahme hoher axialer und radialer Kräfte eignen sich die Getriebe besonders für Ritzel-Zahnstangenanwendungen.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften RPK+
MA-Version
Leistungsdichte ++++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++++
hochdynamische Applikationen +++
Verdrehsteifigkeit ++++
platzsparende Konstruktion ++++
Montagefreundlichkeit ++++

 

 

    RPK+
MA-Version
Übersetzung i 66 - 5500

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 1,3
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 950 - 10000
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000
Max. Kippmoment M2KMax [Nm] 3600 - 34000

 

 

  RPK+
MA-Version
Form des Abtriebs  
Abtriebsflansch
geschlossener Deckel, rückseitig
Systemabtrieb mit Ritzel
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Ausführung  
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör  
Zahnstange
Ritzel

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha