SC+ / SPC+ / TPC+ Kegelradgetriebe

  • SC+ Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle

  • SPC+ Kegelradgetriebe mit Abtriebswelle

  • TPC+ Kegelradgetriebe mit Abtriebsflansch

Starke Leistung bei niedrigen Übersetzungen

Die spielarmen Winkelgetriebe mit Abtriebswelle oder Abtriebsflansch. Die Getriebebaureihe findet Anwendung in dynamischen Applikationen mit niedrigen Übersetzungsverhältnissen und hohen Anforderungen an Präzision, Drehmoment und Effizienz.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN Ltd. Japan - 2-6-6 Shibadaimon, 2-6-6 Shibadaimon,

WITTENSTEIN Ltd. Japan

2-6-6 Shibadaimon, 2-6-6 Shibadaimon,

105-0012 Japan

+81-3-6680-2835

+81-3-6680-2841

www.wittenstein.jp

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften SC+
MF-Version
SPC+
MF-Version
TPC+
MF-Version
Leistungsdichte +++ +++ +++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++ +++ +++
hochdynamische Applikationen ++ ++ ++
Hohe Abtriebsdrehzahlen +++ ++ ++

 

 

    SC+
MF-Version
SPC+
MF-Version
TPC+
MF-Version
Übersetzung i 1 - 2 3 - 20 3 - 20

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 4
Standard
≤ 4
Standard
≤ 4
    - Reduziert
≤ 2
Reduziert
≤ 2
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 10 - 315 32 - 1210 35 - 1600
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000 6000

 

 

  SC+
MF-Version
SPC+
MF-Version
TPC+
MF-Version

Form des Abtriebs

     
Abtriebswelle glatt  
Abtriebswelle genutet  
Zahnwelle    
Aufsteckwelle    
Abtriebsflansch    
Systemabtrieb mit Ritzel    
Form des Antriebs      
Motoranbauversion
Ausführung      
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör      
Kupplungen
Zahnstange
Ritzel
Schrumpfscheibe    

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha