SK+ / SPK+ Hypoidgetriebe

  • SK+ Hypoidgetriebe

  • SK+ Hypoidgetriebe mit Kupplung

  • SPK+ Hypoidgetriebe

  • SPK+ Hypoidgetriebe in korrosionsbeständigem Design

  • Standard System mit Winkelgetriebe SPK+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

  • Motoranbau SK+ / SPK+ Winkelgetriebe

Die platzsparende Winkel­präzision mit Abtriebs­welle

Die Vertreter der variantenreichen Hypoid­getriebe mit SP+ kompatibler Abtriebswelle. Die SPK+ Getriebe mit Planetenstufe eignen sich besonders für hochpräzise Applikationen, bei denen höhere Leistungen und Verdrehsteifigkeiten gefordert sind.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften SK+
MF-Version
SPK+
MF-Version
Leistungsdichte ++ ++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++ +++
hochdynamische Applikationen ++ ++
Verdrehsteifigkeit ++ ++

 

 

    SK+
MF-Version
SPK+
MF-Version
Übersetzung i 3 - 100 12 - 10000

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 4
Standard
≤ 4
      Reduziert
≤ 2
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 20 - 640 80 - 4500
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000

 

 

  SK+
MF-Version
SPK+
MF-Version
Form des Abtriebs    
Abtriebswelle glatt
Abtriebswelle rückseitig, glatt
Abtriebswelle genutet
Antriebswelle rückseitig, genutet
Zahnwelle
Hohlwellenschnittstelle, rückseitig
Aufsteckwelle  
geschlossener Deckel, rückseitig
Form des Antriebs    
Motoranbauversion
Ausführung    
ATEX a)  
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)
Zubehör    
Kupplungen
Zahnstange
Ritzel
Schrumpfscheibe
Sensorflansch torqXis
Zwischenplatte für Kühlanschluss

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha