TK+ / TPK+ / TPK+ HIGH TORQUE Hypoidgetriebe

  • TK+ Hypoidgetriebe

  • TPK+ Hypoidgetriebe

  • TPK+ HIGH TORQUE Hypoidgetriebe

  • Precision System mit Winkelgetriebe TPK+, Premium Class+ Ritzel und Premium Class Zahnstange

  • Motoranbau TK+ / TPK+ Winkelgetriebe

Die platzsparende Winkel­präzision mit Abtriebs­flansch

Die Vertreter der variantenreichen Hypoid-Getriebe mit TP+ kompatiblem Abtriebsflansch und Hohlwelle. Die TPK+ / TPK+ HIGH TORQUE Getriebe mit Planetenstufe eignen sich besonders für hochpräzise Applikationen, bei denen höhere Leistungen und Verdrehsteifigkeiten gefordert sind.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Str. 1

+49 7931 493-0

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen

 

Eigenschaften TK+
MF-Version
TPK+
MF-Version
TPK+ HIGH TORQUE
MA-Version
Leistungsdichte ++ +++ +++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++ +++ +++
hochdynamische Applikationen +++ +++ +++
Verdrehsteifigkeit ++ ++ +++

 

 

    TK+
MF-Version
TPK+
MF-Version
TP+ HIGH TORQUE
MA-Version
Übersetzung i 3 - 100 12 - 10000 66 - 5500

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 4
Standard
≤ 4
Standard
≤ 1,3
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 25 - 640 80 - 6000 530 - 10000
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000 6000

 

 

  TK+
MF-Version
TPK+
MF-Version
TPK+ HIGH TORQUE
MA-Version
Form des Abtriebs      
Abtriebswelle rückseitig, glatt
Abtriebswelle rückseitig, genutet
Abtriebsflansch  
Hohlwellenschnittstelle, rückseitig
Flanschhohlwelle    
geschlossener Deckel, rückseitig
Systemabtrieb mit Ritzel  
Form des Antriebs      
Motoranbauversion
Ausführung      
ATEX a)    
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha