XPC+ Kegelradgetriebe

  • XPC+ Kegelradgetriebe mit Welle glatt

  • Premium Linear System mit XPC+ Kegelradgetriebe mit Langlöchern und innovativer Zahnstange INIRA®

  • XPC+ Kegelradgetriebe mit Langlöchern und Ritzel

Kompakt und leistungsstark

Das XPC+ Kegelradgetriebe zeichnet sich durch kleine Übersetzungsverhältnisse (Übersetzung 1 und 2) in der Winkelstufe aus. Der Produktaufbau beeinflusst die Temperaturentwicklung des Getriebes positiv und reduziert somit die Wärmeentwicklung des Systems. Die Konsequenz ist eine höhere Positioniergenauigkeit des Gesamtsystems.

Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.
 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp XPC+
Version MF
Übersetzung 4 - 20
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 4

Reduziert
≤ 2

Max. DrehmomentT2a [Nm]48 - 2646
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]6000
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]215
Max. KippmomentM2KMax [Nm]3256

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Welle glatt
Welle mit Passfeder d)
Zahnwelle (DIN 5480)
Aufsteckwelle
Systemabtrieb
Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Flansch mit Langlöchern
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung
Schrumpfscheibe

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Produktivität

Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Einsparpotentiale

Das Winkelgetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.

Kompaktheit

Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Prozessqualität

Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.

Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung

Hochwertige Verzahnungsqualität sorgt für:

  • verbesserte Tragfähigkeit und somit mehr Drehmoment
  • Präzision durch minimales Verdrehspiel
  • hohe Laufruhe und gleichmäßiges Laufverhalten

Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen

Ideal für offene Anlagenkonzepte: keine außenliegenden Schrauben und funktionsgerecht integrierte Sicken am Gehäuse

Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Reibverluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung

Hochwertige Verzahnungsqualität sorgt für:

  • verbesserte Tragfähigkeit und somit mehr Drehmoment
  • Präzision durch minimales Verdrehspiel
  • hohe Laufruhe und gleichmäßiges Laufverhalten

Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen

Ideal für offene Anlagenkonzepte: keine außenliegenden Schrauben und funktionsgerecht integrierte Sicken am Gehäuse

Metallbalgkupplung am Antrieb: Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Das XPC+ im Vergleich zum Industriestandard

XPC+ – Ihr Xtra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis 

Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XPC+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.