Kupplungen

  • Metallbalgkupplung BC2 mit Klemmnabe

  • Metallbalgkupplung

  • Elastomerkupplungen

  • Sicherheitskupplungen

  • NPS mit Metallbalgkupplung

absichern – übertragen – ausgleichen

Ihre individuelle Kupplung macht den Antriebsstrang komplett:

  • flexibel in der Konstruktion
  • Feintuning Ihres Antriebs
  • maximale Performance

Metallbalg-, Elastomer-, Sicherheitskupplungen

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Verwendbare Optionen
  • Technische Daten
  • Versionen und ihr Einsatz
  Metallbalgkupplung Elastomerkupplung Sicherheitskupplung
Merkmal Anwendung BCT BCH BC2 BC3 EC2 EL6 ELC TL1 TL2 TL3
Montage Standardklemmnabe (radial)      
Konusklemmnabe (axial)          
steckbare Verbindung                
Schnittstelle Antrieb Welle  
Flansch                  
Schnittstelle Abtrieb Welle  
indirekt (Riemen-, Kettenrad)                  
  Metallbalgkupplung Elastomerkupplung Sicherheitskupplung
Eigenschaften BCT BCH BC2 BC3 EC2 EL6 ELC TL1 TL2 TL3
Max. Beschleunigungsmoment
TB /TBE/TDIS [Nm]
50 - 8500 15 - 1.500 15 - 6.000 15 - 10.000 2 - 500 6 - 2.150 1 - 2.150 0,1 - 2.800 0,1 - 1.800 5 - 2.800
Verdrehspiel absolut spielfrei
Geometrie                    
wählbare Bohrungsdurchmesser
d1/D2 [mm]
12 - 100  8 -80 8 - 140 10 - 180  4 - 62  6 - 80  3 - 80  4 - 100  3 - 80  10 - 100

Metallbalgkupplungen: Zuverlässige Perfektionisten

  • präzise Übertragung
  • hohe Torsionssteife
  • wartungsfrei

Elastomerkupplungen: Harmonische Dauerläufer

  • Dämpfungsfunktion
  • einfache Montage
  • hohe Laufruhe

Sicherheitskupplungen: Intelligente Wächter

  • Schutz Ihrer Anlage
  • hohe Torsionssteife
  • TÜV-zertifiziert