Schrumpfscheiben

  • Schrumpfscheiben

Immer richtig verbunden

Für Ihre sehr kompakte Hohlwellen- oder Aufsteckwellenverbindung benötigen Sie ein darauf ideal abgestimmtes Übertragungselement, um maximale Performance für Ihren Antrieb zu garantieren.

Ihr Nutzen:

  • zuverlässig und sicher übertragen
  • enorme Bauraumreduktion
  • mehrfache Wiederverwendung
  • hohe Dynamiken und Genauigkeit
  • hohe Laufruhe
  • korrosionsbeständiges Design

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Technische Daten
  • Technische Daten
  • Versionen und Ihr Einsatz

Materialoption Schrumpfscheibe:

  • Stahl
  • Vernickelt
  • Edelstahl

Max. übertragbares Moment T: 51-4000 Nm

Wählbare Lastwellendurchmesser D: 15-55 mm


   Empfehlung für Lastwelle:

  • Toleranz h6
  • Oberflächenrauhigkeit <= Rz 10
  • Mindeststreckgrenze Rp 0,2 >= 360 N/mm²

Schrumpfscheiben können für folgende Getriebe mit Hohlwellenausführung verwendet werden:

Planetengetriebe

alpheno® SP+

Winkelgetriebe

HG+

SPK+

V-Drive+

PKF


Einsatz

  • technisch und geometrisch abgestimmt
  • Bauraumreduktion
  • sichere Drehmomentübertragung
  • einfache Montage und Demontage
  • spielfreier Kraftschluss
  • Sicherheit selbst im Not-Aus-Fall
  • Hohe Laufruhe
  • Hohe Dynamiken und Genauigkeit