Servo-Schneckengetriebe V-Drive: Maximale Leisungsdichte

Die neue Schneckengetriebe-Baureihe von WITTENSTEIN alpha lässt mit ihren drei Produktvarianten keine Wünsche offen was Performance, Laufruhe und Flexibilität betrifft. Für jedes geforderte Verdrehspiel ab 2 arcmin gibt es eine passende Lösung. Gemeinsam haben die Getriebe maximale Wirtschaftlichkeit in allen Achsen, maximale Drehmomentdichte und konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Lebensdauer.

V-Drive Basic, V-Drive Value und V-Drive Advanced: Beim Einsatz der Servo-Schneckengetriebe nutzen Sie Best-in-Class Präzision – die passende Genauigkeit von bis zu ≤ 2 Winkelminuten für verschiedenste Anwendungen. Sie profitieren von schneller Verfügbarkeit sowie von höchster Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit über eine Gesamtlaufzeit von mehr als 20.000 Stunden. Ideale Kontaktbedingungen und hochwertige Schmierstoffe sorgen bei den in Deutschland hergestellten Getrieben für einen Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent unter Volllast.


V-DRIVE BASIC – DER LEISE DAUERLÄUFER

V-DRIVE BASIC – DER LEISE DAUERLÄUFER

Die Servo-Schneckengetriebe mit Abtriebswelle und Hohlwelle. Das V-Drive Basic zeichnet sich durch eine speziell entwickelte Verzahnung aus, die das Laufgeräusch im S1-Betrieb minimiert und mit enormer Leistung punktet. Und das zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis, bei kurzen Lieferzeiten.

Mehr lesen

V-DRIVE VALUE – DER WIRTSCHAFTLICHE ALLROUNDER

V-DRIVE VALUE – DER WIRTSCHAFTLICHE ALLROUNDER

Die Servo-Schneckengetriebe mit Abtriebswelle und Hohlwelle. Das V-Drive Value überzeugt durch eine hohe Leistungsdichte bei mittlerem Verdrehspiel. Es eignet sich besonders für wirtschaftliche Anwendungen im Dauerbetrieb.

Mehr lesen

V-DRIVE ADVANCED – DAS FLEXIBLE KRAFTPAKET

V-DRIVE ADVANCED – DAS FLEXIBLE KRAFTPAKET

Die leistungsstarken Servo-Schneckengetriebe mit den flexiblen Abtriebsformen. Das V-Drive Advanced zeichnet sich neben einer sehr hohen Leistungsdichte zusätzlich durch ein konstant geringes Verdrehspiel über die Lebensdauer aus. Es eignet sich sowohl für den Zyklusbetrieb als auch für Anwendungen im Dauerbetrieb.

Mehr lesen

DIE PASSENDE PERFORMANCE FÜR JEDE ACHSE

DIE PASSENDE PERFORMANCE FÜR JEDE ACHSE

Flexible Abtriebsvarianten und die Möglichkeit, V-Drive Advanced und V-Drive Value optional mit integrierter Planetenvorstufe zu nutzen, sorgen für zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Alle Infos zu den V-Drive Servo-Schneckengetrieben von den Baugrößen bis zur Auslegung finden Sie in unserer Broschüre.


Das V-Drive im Detail

Aluminium-Gehäuse

Aluminium-Gehäuse

  • sehr leichte Bauweise
  • gute Wärmeleitfähigkeit
  • 5 Baugrößen
  • vielseitig anbaubar

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

  • perfekt für S1-Betrieb und hohe Drehmomente 
  • ruhiger Lauf
  • hohe Leistungsdichte

Hohlflankenverzahnung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • hoher Wirkungsgrad
  • sehr hohe Leistungsdichte 

Metallbalgkupplung

Metallbalgkupplung

  • absolut spielfrei
  • lebensdauerfest und wartungsfrei
  • einfache Montage
  • schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich

3 Abtriebsarten

3 Abtriebsarten

  • Hohlwelle
  • Vollwelle
  • Flanschhohlwelle

Antriebslagerung

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

  • hohe Überlastfähigkeit für radiale Kräfte, optional auch für axiale Kräfte

Abtriebslagerung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften 

Radialwellendichtring

Radialwellendichtring

  • sehr lange Lebensdauer
  • optimiert für den Dauerbetrieb

Verschlussschraube

Verschlussschraube
kann im Dauerbetrieb durch eine Entlüftungsschraube ersetzt werden

  • sorgt für Druckausgleich
  • Schutz gegen Leckage

Aluminium-Gehäuse

Aluminium-Gehäuse

  • sehr leichte Bauweise
  • gute Wärmeleitfähigkeit
  • 5 Baugrößen
  • vielseitig anbaubar

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

  • perfekt für S1-Betrieb und hohe Drehmomente 
  • ruhiger Lauf
  • hohe Leistungsdichte

Hohlflankenverzahnung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • hoher Wirkungsgrad
  • sehr hohe Leistungsdichte 

Metallbalgkupplung

Metallbalgkupplung

  • absolut spielfrei
  • lebensdauerfest und wartungsfrei
  • einfache Montage
  • schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich

3 Abtriebsarten

3 Abtriebsarten

  • Hohlwelle
  • Vollwelle
  • Flanschhohlwelle

Antriebslagerung

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

  • hohe Überlastfähigkeit für radiale Kräfte, optional auch für axiale Kräfte

Abtriebslagerung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften 

Radialwellendichtring

Radialwellendichtring

  • sehr lange Lebensdauer
  • optimiert für den Dauerbetrieb

Verschlussschraube

Verschlussschraube
kann im Dauerbetrieb durch eine Entlüftungsschraube ersetzt werden

  • sorgt für Druckausgleich
  • Schutz gegen Leckage

Aluminium-Gehäuse

Aluminium-Gehäuse

  • sehr leichte Bauweise
  • gute Wärmeleitfähigkeit
  • 5 Baugrößen
  • vielseitig anbaubar

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

  • perfekt für S1-Betrieb und hohe Drehmomente 
  • ruhiger Lauf
  • hohe Leistungsdichte

Hohlflankenverzahnung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • hoher Wirkungsgrad
  • sehr hohe Leistungsdichte 

Metallbalgkupplung

Metallbalgkupplung

  • absolut spielfrei
  • lebensdauerfest und wartungsfrei
  • einfache Montage
  • schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich

3 Abtriebsarten

3 Abtriebsarten

  • Hohlwelle
  • Vollwelle
  • Flanschhohlwelle

Antriebslagerung

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

  • hohe Überlastfähigkeit für radiale Kräfte, optional auch für axiale Kräfte

Abtriebslagerung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften 

Radialwellendichtring

Radialwellendichtring

  • sehr lange Lebensdauer
  • optimiert für den Dauerbetrieb

Verschlussschraube

Verschlussschraube
kann im Dauerbetrieb durch eine Entlüftungsschraube ersetzt werden

  • sorgt für Druckausgleich
  • Schutz gegen Leckage

Aluminium-Gehäuse

Aluminium-Gehäuse

  • sehr leichte Bauweise
  • gute Wärmeleitfähigkeit
  • 5 Baugrößen
  • vielseitig anbaubar

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

Evolventenverzahnung (V-Drive Basic)

  • perfekt für S1-Betrieb und hohe Drehmomente 
  • ruhiger Lauf
  • hohe Leistungsdichte

Hohlflankenverzahnung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Verdrehspielgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • hoher Wirkungsgrad
  • sehr hohe Leistungsdichte 

Metallbalgkupplung

Metallbalgkupplung

  • absolut spielfrei
  • lebensdauerfest und wartungsfrei
  • einfache Montage
  • schützt den Motor durch thermischen Längenausgleich

3 Abtriebsarten

3 Abtriebsarten

  • Hohlwelle
  • Vollwelle
  • Flanschhohlwelle

Antriebslagerung

Antriebslagerung

  • Lagerpaket zur Aufnahme von Axial- und Radialkräften
  • sehr gut geeignet für hohe Antriebsdrehzahlen

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

Abtriebslagerung (V-Drive Basic)

  • hohe Überlastfähigkeit für radiale Kräfte, optional auch für axiale Kräfte

Abtriebslagerung (V-Drive Value / V-Drive Advanced)

  • hohe Überlastfähigkeit zur Aufnahme von axialen und radialen Kräften 

Radialwellendichtring

Radialwellendichtring

  • sehr lange Lebensdauer
  • optimiert für den Dauerbetrieb

Verschlussschraube

Verschlussschraube
kann im Dauerbetrieb durch eine Entlüftungsschraube ersetzt werden

  • sorgt für Druckausgleich
  • Schutz gegen Leckage

Präzise und wirtschaftlich im Einsatz

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen: Die V-Drive Schneckengetriebe-Familie stellt ein flexibles und umfassendes Portfolio für alle Performance-Bereiche zur Verfügung. Davon profitieren Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen. Hier einige Beispiele:

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Handhabungs- und Fördertechnik

Robotik und Automation

Werkzeugmaschinen

Hochperformante Schneckengetriebe: die V-Drive Baureihe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungs­bereiche sind nahezu grenzenlos. Neben dem V-Drive Advanced und dem V-Drive Value rundet das neu entwickelte V-Drive Basic das flexible und umfangreiche Portfolio für alle Performance Bereiche ab:

SIZING ASSISTANT – In Sekunden zum passenden Getriebe

Sie möchten schnell und einfach die optimale Antriebslösung finden?

Auf Basis Ihrer Applikationsdaten oder des gewünschten Motors schlägt Ihnen der SIZING ASSISTANT das passende Getriebe aus dem Produktportfolio von WITTENSTEIN alpha vor.

SIZING ASSISTANT