UpGreat!

The new NTP – Qualified for more Value

La línea alpha Value Line convence por sus soluciones flexibles y económicas con un juego inferior a  8 arcmin. Los reductores planetarios y cónicos de las series NP y NPK están indicados para una amplia variedad de aplicaciones gracias a sus múltiples variantes de reducción y salida-nuestros “Individual Talents” le permiten nuevas libertades constructivas!


El nuevo reductor planetario NTP

Ventajas para su aplicación

​​​​​​​Precisión de repetición mejorada

El nuevo tipo de dentado del producto con un juego de <= 5 arcmin hace posible su uso en aplicaciones con altos requisitos de precisión.

Mayor absorción de fuerzas externas

Al utilizar rodamientos más potentes, el NTP puede absorber mayores fuerzas externas.

Sincronización mejorada

Los nuevos componentes dentados de alta calidad con microgeometría modificada mejoran las propiedades de sincronización del NTP.

Sonoridad reducida

Además de mejorar la sincronización, el dentado optimizado también influye positivamente en la sonoridad del NTP. 
 


Variantes de producto

  • NTP: reductor con brida con rodamientos de salida reforzados

  • Reductor planetario NP con geometría de salida LP+

  •  Reductor cónico NPK con eje liso

  • Reductor planetario NPL con rodamiento reforzado y geometría de salida B14

  • Reductor cónico NPLK con rodamiento reforzado y geometría de salida B14

  • Reductor planetario NPS con geometría de salida SP+

  • Reductor cónico NPSK con geometría de salida SP+

  • Reductor planetario NPR con agujeros colisos para montajes sistemas piñon-cremallera

  • Reductor cónico NPRK con agujeros colisos para montajes sistemas piñon-cremallera 

  • Reductor planetario NPTcon geometría de salida TP+

  • Reductor cónico NPTK con geometría de salida TP+


Eficiencia en todos los ejes

La serie alpha Value Line es de adaptación universal: representa la solución más económica, para accionar cualquier eje, en prácticamente cualquier industria.

Soluciones de sistema

La lubricación perfecta para el sistema perfecto

Piñones y cremalleras para el sistema alpha Value Linear

Sistema alpha Value Linear con reductores planetarios NPR

Sistema alpha Value Linear con reductores planetarios NP / NPS / NPR / NPL

La serie alpha Value Line NPR con polea dentada

La serie alpha Value Line en combinación con acoplamiento de elastómero

La serie alpha Value Line en combinación con acoplamientos de fuelle metálico


Reductores planetarios de juego reducido para todas las categorías

Value-Performance-Klassen

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Sie reichen von hochpräzisen Achsen in Werkzeugmaschinen und Fertigungssystemen bis hin zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist. WITTENSTEIN alpha steh dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.


Más que simples reductores

Selección de productos / datos técnicos

CAD POINT

Hojas de especificaciones técnicas y modelos 3D en solo unos clics.

 CAD POINT

Dimensionado y asesoramiento

cymex® (cyber motion explorer)

Dimensionado del sistema de accionamiento completo

  • Creación de perfiles de movimiento y carga / visualización de cargas
  • Más de 14 000 motores y más de 8 000 variantes de transmisión
  • Documentación de cálculo técnico 

Más informaciones sobre cymex®

Soluciones logísticas personalizadas

Gestionamos todo el envío para usted

En situaciones críticas de tiempo garantizamos una recogida inmediata y profesional, y le hacemos entrega de las unidades reparadas lo más rápidamente posible.


Ventajas para usted:

  • Ahorro de costes porque el tiempo de inactividad se minimiza
  • Organización logística profesional
  • Reducción de los riesgos de transporte mediante la entrega personalizada y directa.

Servicio postventa

speedline®


Entregas rápidas

Le suministramos de fábrica las series estándar SP+ , TP+ , LP+ Generation 3 en un plazo de 24 o 48 horas y en atractivas condiciones. * Benefíciese ahora de la disponibilidad a corto plazo de nuestro reductor de tornillo sin fin V-Drive+ y la alpha Value Line.


Ventajas para usted:

  • Tiempos de reposición mínimos y respuesta muy rápida en caso de necesidades no previstas
  • Máxima fiabilidad a través de un intercambio de información transparente y una tramitación de confianza

Los reductores planetarios y cónicos de la línea alpha Value Line

Cada detalle cuenta

Modularidad única a nivel mundial en este segmento

Con cinco series incluyendo cinco interfaces de salida, las gamas NP y NPK ofrecen máxima flexibilidad. Desde una conexión simple mediante brida de salida B5 o B14 hasta una conexión por brida o ajuste a través de agujeros colisos.

Alta rentabilidad

Los reductores de la gama alpha Value Line son altamente rentables, imbatibles en eficiencia de funcionamiento y libres de mantenimiento durante toda su vida útil.

Alta flexibilidad

Configuración modular de las interfaces para el motor y la aplicación. Puede elegir entre distintos diámetros de cubos de fijación, etapas de entrada y variantes de diseño y montaje.

Máxima densidad de potencia

La versión HIGH TORQUE proporciona una densidad de potencia máxima.

Fácil montaje del motor

Es posible montar el motor de forma segura, en un solo paso.

Diseño rápido

Dimensionado online en segundos con SIZING ASSISTANT en base a los datos de la aplicación o del motor.


Descargas


Contáctenos

¿Hay algo que quiera saber sobre los actuadores? ¿Necesita asesoramiento individual?
Si es así, por favor contáctenos directamente. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

 

captcha