A nova série de redutores alpha Value Line

Cada detalhe conta

Máxima economia

Os redutores da alpha Value Line são extremamente econômicos, apresentam eficiência sem igual e não necessitam de manutenção durante toda a vida útil.

Disponibilidade rápida

Nossa alpha Value Line estabelece um novo padrão de tempo e confiabilidade de entrega, mesmo com volumes muito grandes.

Montagem simples ao motor

É possível montar o redutor ao motor de forma segura em uma única etapa

Operação silenciosa

Nossos redutores distinguem-se pela operação extremamente silenciosa e pela precisão de posicionamento.

Alta flexibilidade

Configuração modular das interfaces referentes ao motor e à aplicação. É possível escolher entre diferentes diâmetros eixo de entrada, estágios de entrada e variantes de design e montagem.

Alta eficiência

Mais de 95% de eficiência em carga total.

Alta confiabilidade

Os redutores são adequados para operações cíclicas e contínuas.

Precisão adequada à classe

Folga torsional de ≤ 8 arcmin.

Nova liberdade de design

A alpha Value Line permite que você selecione a interface mecânica com flexibilidade de acordo com as suas próprias necessidades.

Instalação versátil

Graças ao conceito de lubrificação especial, é possível instalar os redutores na vertical, na horizontal ou com a saída voltada para cima ou para baixo.

Novas opções de design

Por exemplo, em aplicações lineares com cremalheira e pinhão ou polia.

Densidade de potência muito maior

A versão HIGH TORQUE fornece densidade de potência extremamente alta.


Variantes do produto

  • NP

    Redutor planetário NP com geometria de saída do modelo LP+

  • NPS

    Redutor planetário NPS com geometria de saída do modelo SP+

  • NPL

    Redutor planetário NPL com geometria de saída do modelo LP+

  • NPT

    Redutor planetário NPT com geometria de saída do modelo TP+

  • NPR

    Redutor planetário NPR com nova geometria de saída, adaptado para aplicações lineares.


Eficiente em todos os eixos

A alpha Value Line é universal: representa a solução mais econômica independentemente das exigências de acionamento de qualquer eixo e praticamente de qualquer indústria.

Soluções completas

Sistema alpha Value Line com redutor planetário NP / NPS / NPR / NPL

alpha Value Line em combinação com acoplamento metálico de fole

Sistema linear alpha Value Line com redutor planetário NPR

alpha Value Line em combinação com acoplamento de elastômero

Cremalheira e pinhões para o sistema

Lubrificação perfeita para um sistema perfeito

NPR alpha Value Line com polia


Redutores planetários de baixa folga para todas as classes

Classes de valor/desempenho

A WITTENSTEIN alpha desenvolve soluções completas, de um único fornecedor, para mover qualquer eixo. Podem ser usadas em praticamente qualquer aplicação – de eixos de alta precisão em máquina- ferramentas e sistemas de fabricação para máquinas de embalagem, onde a máxima produtividade é obrigatória. O nome WITTENSTEIN alpha é sinônimo de qualidade superior e alta confiabilidade, grande precisão e exatidão de sincronização, máxima densidade de energia, longa vida útil e montagem muito simples aos motores.


Mais do que apenas redutores

Seleção de produtos / dados técnicos

Info & CAD Finder

Fichas de dados técnicos e modelos 3D em apenas alguns cliques

 Info & CAD Finder

Dimensionamento & consulta

cymex® (explorador de movimento cibernético)

Dimensionamento de toda a cadeia de acionamento

  • Criação dos perfis de movimento e carga / visualização das cargas
  • Mais de 14.000 motores e mais de 8.000 variações dos nossos redutores.
  • Documentação técnica de cálculo 

Saiba mais sobre cymex®

Soluções personalizadas de logística

Resolvemos todo o processo de envio para você

Em situações em que o tempo é prioridade, garantimos coletas imediatas e profissionais além da entrega mais rápida possível de acionamentos que precisem de reparo.


Benefícios para você:

  • Economia devido à redução de paralisações
  • Organização logística profissional
  • Riscos de transporte reduzidos por meio de entrega direta e personalizada 

Serviços pós-venda

speedline®


Produções velozes

Oferecemos a fabricação da linha padrão SP+, TP+ e LP+ Generation 3 em até 24 ou 48 horas ex works em condições interessantes.* Beneficie-se da disponibilidade em curto prazo de nosso servo redutor de rosca sem fim V-Drive+ e da alpha Value Line.


Benefícios para você:

  • Tempos mínimos de reabastecimento e tempo de resposta muito rápido em caso de necessidades não planejadas.
  • Máxima confiabilidade por meio de fluxos de informações transparentes e processamento confiável

Downloads


Entre em contato

O que você gostaria de saber sobre a alpha Value Line?

Você precisa de orientação individual?


Em caso afirmativo, entre em contato conosco. Queremos ouvir você!

 

Kontaktformular Microsites PT

Declaração de privacidade*
captcha