Yeni redüktör serisi alpha Value Line

Her detay önemlidir

Maksimum ekonomi

alpha Value Line redüktörleri son derece ekonomik, işletmede olağanüstü verimli ve hizmet ömürleri boyunca da bakım gerektirmezler.

Kısa teslimat süreleri

alpha Value Line serisi, çok yüksek adetli siparişler için dahi, teslimat süresi ve zamanında teslimatla ilgili yeni standartlar getirdi.

Kolay motor montajı

Tek bir adımda güvenilir ve hatasız motor montajına izin verir.

Sessiz çalışma

Redüktörler son derece sessiz çalışma ve senkronizasyon özellikleriyle öne çıkarlar.

Yüksek esneklik

Motor ve uygulama arayüzleri için modüler yapılandırma. Farklı çaplardaki sıkma burçları, giriş kademleri, tasarım ve bağlama şekilleri arasından seçim imkânı.

Yüksek verimlilik

Tam yükte %95’den daha yüksek verim elde edilir.

Yüksek güvenilirlik

Redüktörler döngüsel hem de sürekli çalışma için uygundur.

Sınıfına uygun hassasiyet

Diş boşluğu ≤ 8 arcmin aralığındadır.

Tasarım için yeni özgürlükler

alpha Value Line girişteki mekanik arayüzün ihtiyacınıza göre seçilmesine olanak verir.

Çok yönlü montaj imkânı

Özel yağ sayesinde, redüktörleri yatay veya dikey, çıkış mili yukarı veya aşağı bakacak şekilde, eksenlere bağlayabilirsiniz.

Yeni tasarım olanakları

Örneğin lineer uygulamalarda pinyon&kremayer veya kayış kasnak kullanımı

Yüksek güç yoğunluğu

HIGH TORQUE versiyonu yüksek güç yoğunluğu olan redüktörler sunar.


Ürün Tipleri

  • NP

    LP+ çıkış ölçülerine sahip planet redüktör

  • NPS

    SP+ çıkış ölçülerine sahip planet redüktör

  • NPL

    LP+ çıkış ölçülerine uyumlu planet redüktör

  • NPT

    TP+ çıkış ölçülerine sahip planet redüktör

  • NPR

    Lineer uygulamalar için özel tasarlanmış, yeni çıkış geometrisine sahip planet redüktör


Tüm eksenlerde verimlilik

alpha Value Line üniversal olarak kullanılabilinir ve hemen hemen her

uygulamaya yönelik her eksende ve her sektör için en ekonomik çözümü sağlar.

Sistem çözümleri

NP / NPS / NPR / NPL planet redüktörlü alpha Value lineer sistemleri

Körüklü kaplin kombinasyonlu alpha Value Line

NPR planet redüktörlü alpha Value lineer sistemi

Elastik kaplin kombinasyonlu alpha Value Line

Sistem için pinyon ve kremayer

Mükemmel bir sistem için en uygun yağlama

Kasnak opsiyonlu alpha Value Line NPR


Her sınıf için diş boşluğu düşük planet redüktörler

Value-Performans-Sınıfları

WITTENSTEIN alpha tek bir kaynaktan her eksen için komple tahrik çözümleri sağlar. Ürünlerinin kullanıldığı uygulama alanları neredeyse sınırsız - yüksek hassasiyet gerektiren takım tezgâhları ve imalat sistemlerindeki eksenlerden, maksimum verimlik beklenen paketleme makinelerine kadar. WITTENSTEIN alpha adı her zaman en yüksek kalite ve güvenilirlik, yüksek hassasiyet ve hız, yüksek güç yoğunluğu, uzun ömür ve kolay motor montajı anlamına gelir.


Redüktörden fazlası

Ürün seçimi / teknik bilgiler

Bilgi & CAD Finder

Hızlı ve basit: Teknik dokümanlar ve 3D-modelleri

 Bilgi & CAD Finder

Hesaplama & Yardım

cymex® (cyber motion explorer)

Tüm tahrik sisteminin belirlenmesi

  • Hareket ve yük profillerinin oluşturulması ve yüklerin görselleştirilmesi
  • 14.000 üzerinde motor bilgisi içeren kütüphane ve 8.000’den daha fazla redüktör varyasyonu
  • Teknik hesaplama dokümantasyonu 

cymex® hakkında daha fazla bilgi

Size özel lojistik çözümleri

Sizin için tüm nakliyeyi üstleniliyoruz

Kritik ve acil durumlarda, hızlı ve profesyonel bir mal alımını organize ediyoruz. Aynı zamanda onarım ihtiyacı olan redüktörlerin mümkün olan en kısa sürede teslim edilmesini sağlıyoruz.


Size sağladığı avantajlar:

  • Makine duruş zamanının minimize edilmesi sonucu üretim kaybının minimize edilmesi
  • Profesyonel lojistik organizasyonu
  • Özelleştirilmiş, doğrudan teslimat yoluyla minimize edilmiş nakliye riskleri

Satış sonrası hizmetler

speedline®


Hızlı teslimatlar

Standart SP+, TP+ ve LP+ (nesil 3) redüktör serilerini 24 saat içeresinde veya 48 saate fabrika teslim olmak üzere uygun şartlarda* müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi V-Drive+, servo-sonsuz vidalı ve alpha Value Line redüktörlerin kısa teslim sürelerinden de faydalanabilirsiniz.


Size sağladığı avantajlar:

  • Plansız ve ani ihtiyaç durumunda kısa teslim süreleri, çok hızlı reaksiyon süresi
  • Şeffaf bilgi ve güvenilir proses akışı sayesinde maksimum güvenilirlik

İndir


Bize ulaşın

Yeni alpha Value Line ile ilgili sorularınız var ise veya yardım talep ediyorsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.

 

Kontaktformular Microsites TR

Gizlilik politikası*
captcha