• Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme

    Die alpha Value Line verkörpert eine klassengerechte Präzision und sorgt sowohl bei linearen als auch bei rotativen Achsen für stetige Prozesssicherheit und hohe Produktivität.


    In Verbindung mit Kupplung als Antrieb für Kugelgewindetriebe


    Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem

    Value Linear System und Lineare Antriebe in Werkzeugwechslern


    Rotative Antriebe in Werkzeugwechslern

  • Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

    Die Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line verkörpern maximale Wirtschaftlichkeit und höchste Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion. Sie sind somit die optimale Lösung für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie.


    • Antriebe zum Dosieren, Formen, Portionieren
    • Bei Sternantrieben
    • In der Produktzuführung
    • In der Kartonzuführung oder Kartonaufrichtern
    • In Transportachsen

    Antriebe zum Dosieren, Formen, Portionieren

  • Holzbearbeitungsmaschinen

    Das modulare Konzept der Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line ermöglicht einen flexiblen Einsatz sowohl bei linearen als auch rotativen Achsen.


    • Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem Value Linear System
    • Werkzeugwechsler
    • Bearbeitungsköpfe
    • In Spannbalken bei der Formatverstellung

    • In Riemenantrieben
    • Antriebe für Kugelgewindetriebe
  • Druck- und Papiermaschinen

    Die alpha Value Line verkörpert die gewohnte WITTENSTEIN Qualität und sorgt für Prozesssicherheit bei klassengerechter Präzision. – die ideale Lösung für einen reibungslosen Druckprozess und andere kontinuierlich laufende Anwendungen.


    Rotative Antriebe für:

    • Ab- und Aufwickler
    • Antrieb der Stanze
    • Druckmodul
    • Beschichtungs- und Kaschiermodul
  • Robotik, Automation und Handhabungstechnik

    Das modulare Konzept der Planeten- und Kegelradgetriebe der alpha Value Line bietet eine umfassende Lösung für Roboter aller Art sowie für Zufahrtachsen wie Fahrachsen und Werkzeugmanipulatoren.


    • Lineare Vorschubachsen mit Riemen oder Zahnstange
    • Antriebe für Kugelgewindetriebe

    Als lineare Vorschubachsen in Verbindung mit dem Value Linear System