Nahrungsmittel und Verpackung
Maschinen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie sind oft kundenindividuelle Entwicklungen. Die unterschiedlichen Bewegungsabläufe im Fertigungsprozess erfordern hohe Präzision, Dynamik und Zuverlässigkeit. Wenn extrem hohe Mengen eines Produkts hergestellt werden, sind Produktivität und maximale Verfügbarkeit der Anlage entscheidend. Bei der Herstellung von mehreren Produkten auf einer Linie ist ein flexibles und einfaches Umrüsten erforderlich. Eine wesentliche Rolle spielt bei Lebensmitteln das Thema Sicherheit: Produzenten von Nahrungsmitteln haben höchste Ansprüche an Hygiene und Reinigungsfähigkeit. Wir bieten ein umfassendes Portfolio von Antriebslösungen entlang der kompletten Produktionslinie an – von der Nahrungsmittelherstellung bis hin zur Verpackung im Nass- oder Trockenbereich. Unsere spezifischen Getriebe, Servoaktuatoren und -motoren setzen Maßstäbe in Sachen Hygiene, Kompaktheit, Dynamik und Präzision: Wir bauen sie in EHEDG-konformer Ausführung für optimale Reinigung mit minimaler Schmutzhaftung und Schutzklassen bis IP69K. Unser Hygienic Design Getriebe HDV ist weltweit das erste Planetengetriebe, das eine EHEDG-Zulassung besitzt. Das Auslegungstool cymex® 5 gewährleistet eine optimale Integration der Antriebstechnik in das Gesamtsystem der Maschine. Die einfache, schnelle Auswahl von Produkten ist mit unserem SIZING ASSISTANT online möglich.