alpha Linear Systems − komplette Antriebssysteme aus einer Hand

Seit vielen Jahren sind wir ausgewiesener Spezialist für Linearsysteme. Unser besonderes Know-how liegt in der Kopplung von Getriebe, Motor, Ritzel und Zahnstange zu einer überzeugenden Systemlösung. Um Ihre individuellen Anforderungen an den linearen Antrieb hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft zu erfüllen, bieten wir Ihnen optimal auf Sie abgestimmte Linearsystem-Lösungen an. Je nachdem, welche Ansprüche Sie an Zahnstangen haben, nutzen wir unterschiedliche Fertigungsverfahren, die sich flexibel anpassen lassen. Unser Portfolio umfasst sowohl induktiv als auch einsatzgehärtete Zahnstangen mit perfekt abgestimmten Bohrungen und Längen. Innovative Montagekonzepte, wie z. B. der R-Flansch und INIRA®, runden unsere Systeme ab.

Um den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden, haben wir unser Portfolio im Value und Advanced Segment um Zahnstangen mit einer Länge von bis zu 2 m erweitert. Je nach Anwendungsfall haben Sie nun die Wahl: 2 x 1 m oder 1 x 2 m.

Linearsysteme von WITTENSTEIN alpha bewähren sich in unterschiedlichsten Anwendungen, u. a. in Portalfräsmaschinen, Automatisierung und Lasermaschinen. Unser umfangreiches Portfolio an Getrieben, Ritzeln, Zahnstangen sowie ein breitaufgestelltes Zubehörprogramm zur Nachschmierung bietet für jede Aufgabe die passende Lösung.


Profitieren Sie mit unseren Linearsystemen von Höchstleistung auf ganzer Linie:

  • Maximum an Präzision 
  • Höchste Dynamik 
  • Optimale Steifigkeit 
  • Maximale Lebensdauer 


Abgestimmt für unterschiedliche Anforderungen

Das neue Premium Linear System für Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positionier­­genauigkeit und Vorschubkraft löst die bisherigen Performance und High Performance Linear Systeme ab. Entsprechend abgestuft stehen neben den Premium Linear Systems für andere Anforderungen an Vorschubkraft, Positioniergenauigkeit und Laufruhe die Advanced Linear Systems und Value Linear Systems zur Verfügung.


Vorteile auf ganzer Linie

Die Linearsysteme von WITTENSTEIN alpha finden sich in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern und Branchen wieder. Neue Maßstäbe werden dabei in den folgenden Bereichen gesetzt:

Laufruhe

Unsere Linearsysteme erfüllen verschiedene Anforderungen an die Laufruhe. Je nach Applikation bieten wir Ihnen die optimale Systemlösung.

Positioniergenauigkeit

Äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion.

Vorschubkraft

Unsere Linearsysteme sind für die Übertragung von maximalen Vorschubkräften ausgelegt.

Leistungsdichte

Realisierung höchster Wirkungsgrade und maximaler Leistungsdichte.

Steifigkeit

Hohe lineare Gesamtsteifigkeit des Gesamtsystems für noch mehr Dynamik und Präzision.

Montagefreundlichkeit

Einfache Montage durch innovative Montageprozesse, - werkzeuge und -zubehör.

Skalierbarkeit

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und maximale Integration in den Antriebsstrang.

Konstruktive Gestaltung

alpha Linear Systems sind verfügbar in unterschiedlichen Baugrößen, Leistungsklassen und Segmenten – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Service und Dienstleistungen

Wir unterstützen Sie vom ersten konstruktiven Entwurf über die Auslegung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme Ihres Linearsystems.

Für jede Anforderung das optimale Linearsystem

Value Linear Systems

Die Value Linear Systems sind abgestimmt auf lineare Anwendungen im Value Segment mit vergleichsweise geringen Ansprüchen hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Typische Einsatzgebiete in Holzbearbeitungsmaschinen, Plasmaschneidanlagen oder in der Automatisierung.

Value Linear Systems

Advanced Linear Systems

Diese Systeme sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft.
Typische Einsatzgebiete in der Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitung, in Bearbeitungszentren oder in der Automatisierung. 

Advanced Linear Systems

Premium Linear Systems

Die Premium Linear Systems sind besonders auf Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft abgestimmt. Sie bieten maximale Leistungsdichte der Antriebe und höchste lineare Gesamtsteifigkeit. Ebenso äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion.

Typische Einsatzgebiete in Lasermaschinen, Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitungszentren, spanenden Werkzeugmaschinen, z. B. HSC-Fräsmaschinen, sowie in hoch-dynamischen und -präzisen Handlingsapplikationen. 

Premium Linear Systems


Das alpha Vorzugslinearsystem –
das Beste aus jedem Segment

Unsere Vorzugslinearsysteme setzen sich immer aus der idealen Kombination aus Getriebe, Ritzel, Zahnstange und Schmiersystem je Segment zusammen. Die Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit für die Segmente Value, Advanced und Premium optimiert und passend ausgewählt. Damit entfällt für Sie eine individuelle und zeitintensive Auswahl der einzelnen Komponenten.

Ihr optimales System sowie technische Daten und Bestellinformationen finden Sie im Katalog.


  • Premium Linear System mit XP+ Planetengetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • Premium Linear System mit RP+ Planetengetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • Advanced Linear System mit SP+ Planetengetriebe

  • Advanced Linear System mit TP+ Planetengetriebe

  • Value Linear System mit NPR Planetengetriebe

INIRA® – Die Revolution in der Zahnstangen-Montage

INIRA® steht für eine einfache, sichere und effiziente Zahnstangenmontage. Die innovative Montage setzt neue Maßstäbe und ist extrem zeitsparend.

Erfahren Sie mehr

alpha Linear Systems in der Anwendung

  • Plasmaschneidanlage

    Das Value Linear System mit NPR für den Einsatz z. B. in Plasmaschneidanlagen, Wasserstrahlschneidanlagen, einfachen Laserschneidanlagen oder auch bei Rohrbiegemaschinen bis 8.000 N /Antrieb.


    Einsatz eines Planetengetriebes NPR mit integriertem R-Flansch zur einfachen Konstruktion und Montage.

  • Schweißroboter

    Das Value Linear System mit NPR und NVS findet Verwendung in Automatisierungsportalen, Schweißrobotern, Pick and Place Robotern, 7. Achsen etc.


    Einsatz eines Planetengetriebes NPR mit integriertem R-Flansch zur einfachen Konstruktion und Montage.


    Einsatz eines Schneckengetriebes NVS.

  • Holzbearbeitungsmaschine

    Das Advanced Linear System mit SP+ und den zugehörigen Winkelversionen findet vorrangig Verwendung als Einzelantrieb im Bereich von bis zu 12.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetengetriebes SP+. Optional erhältlich mit INIRA®

  • 7. Achse

    Das Advanced Linear System mit TP+ oder TP+ HIGH TORQUE und den zugehörigen Winkelversionen findet Verwendung als Einzelantrieb oder auch als Master-Slave-Antrieb im Bereich von bis zu 21.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Hypoidgetriebe TPK+. Optional erhältlich mit INIRA®

  • Flachbettlaser

    Das Premium Linear System mit XPR+ und den zugehörigen Winkel- und Aktuatorversionen findet vorrangig Verwendung als Einzelantrieb im Bereich von bis zu 11.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetegetriebes XP+ für eine maximale Vorschubkraft, Leistungsdichte und Systemsteifigkeit.

  • Portalfräsmaschine

    Das Premium Linear System mit RP+ und den zugehörigen Winkel- und Aktuatorversionen kommt meist als elektrisch verspannte Master-Slave-Konfiguration in Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Das ermöglicht Vorschubkräfte von bis zu 112.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetegetriebes RP+ in der Ausführung Master-Slave für hochgenaue Maschinen.


    Einsatz eines Planetegetriebes RP+ in der Ausführung Gantry-Master-Slave für hochgenaue Maschinen und große zu bewegende Massen.

cymex® 5 – Schnelle Auswahl des Linearsystems

Auf Grundlage Ihrer Anforderungen ermöglicht cymex® 5 eine schnelle und einfache Auswahl des geeigneten Linearsystems. Vordefinierte Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit optimiert und können bei Bedarf hinsichtlich individueller Anforderungen angepasst werden. Mehr zu cymex® 5