• Plasmaschneidanlage

    Das Value Linear System mit NPR für den Einsatz z. B. in Plasmaschneidanlagen, Wasserstrahlschneidanlagen, einfachen Laserschneidanlagen oder auch bei Rohrbiegemaschinen bis 8.000 N /Antrieb.


    Einsatz eines Planetengetriebes NPR mit integriertem R-Flansch zur einfachen Konstruktion und Montage.

  • Schweißroboter

    Das Value Linear System mit NPR und NVS findet Verwendung in Automatisierungsportalen, Schweißrobotern, Pick and Place Robotern, 7. Achsen etc.


    Einsatz eines Planetengetriebes NPR mit integriertem R-Flansch zur einfachen Konstruktion und Montage.


    Einsatz eines Schneckengetriebes NVS.

  • Holzbearbeitungsmaschine

    Das Advanced Linear System mit SP+ und den zugehörigen Winkelversionen findet vorrangig Verwendung als Einzelantrieb im Bereich von bis zu 12.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetengetriebes SP+. Optional erhältlich mit INIRA®

  • 7. Achse

    Das Advanced Linear System mit TP+ oder TP+ HIGH TORQUE und den zugehörigen Winkelversionen findet Verwendung als Einzelantrieb oder auch als Master-Slave-Antrieb im Bereich von bis zu 21.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Hypoidgetriebe TPK+. Optional erhältlich mit INIRA®

  • Flachbettlaser

    Das Premium Linear System mit XPR+ und den zugehörigen Winkel- und Aktuatorversionen findet vorrangig Verwendung als Einzelantrieb im Bereich von bis zu 11.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetegetriebes XP+ für eine maximale Vorschubkraft, Leistungsdichte und Systemsteifigkeit.

  • Portalfräsmaschine

    Das Premium Linear System mit RP+ und den zugehörigen Winkel- und Aktuatorversionen kommt meist als elektrisch verspannte Master-Slave-Konfiguration in Werkzeugmaschinen zum Einsatz. Das ermöglicht Vorschubkräfte von bis zu 112.000 N / Antrieb.


    Einsatz eines Planetegetriebes RP+ in der Ausführung Master-Slave für hochgenaue Maschinen.


    Einsatz eines Planetegetriebes RP+ in der Ausführung Gantry-Master-Slave für hochgenaue Maschinen und große zu bewegende Massen.