alpheno® Planetengetriebe

  • alpheno® Planetengetriebe

  • alpheno® Planetengetriebe mit Ritzel

  • Performance Linearsystem mit alpheno® Planetengetriebe, Performance Class Ritzel und innovativer Zahnstange

  • alpheno® Planetengetriebe

  • alpheno® Planetengetriebe mit Ritzel

Perfektion in neuer Dimension

Sie suchen eine Lösung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist? Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderungen. Mehr Leistung auf weniger Raum! alpheno® – der sichere Weg zum Erfolg.

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de für nähere Informationen oder CAD-Daten.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen

 

Eigenschaften alpheno®
MF-Version / MC-Version
Leistungsdichte ++++
Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)
++++
hochdynamische Applikationen +++
Verdrehsteifigkeit ++++
platzsparende Konstruktion ++++
Montagefreundlichkeit ++++

 

 

    alpheno®
MF-Version / MC-Version
Übersetzung i 3 - 100

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 3
    Reduziert
≤ 1
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 35 - 3360
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000
Max. Kippmoment M2KMax [Nm] 339 - 3256

 

 

  alpheno®
MF-Version / MC-Version
Form des Abtriebs  
Abtriebswelle glatt
Abtriebswelle genutet
Zahnwelle
Aufsteckwelle
Systemabtrieb mit Ritzel
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Antriebswelle
Ausführung  
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
massenträgheitsoptimiert a)
Zubehör  
Kupplungen
Zahnstange
Ritzel
Schrumpfscheibe

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha