TP+ / TP+ HIGH TORQUE Planetengetriebe

  • TP+ Planetengetriebe

  • TP+ Planetengetriebe in korrosionsbeständigem Design

  • TP+ Planetengetriebe mit Ritzel

  • TP+ HIGH TORQUE Planetengetriebe

  • TP+ 4000

  • Motoranbau TP+ Planetengetriebe

Die kompakte Präzision

Die kompakten Leistungsträger mit Abtriebsflansch.

Die Standardausführung ist optimal geeignet für hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb.

Das TP+ HIGH TORQUE eignet sich besonders für hochpräzise Applikationen, in denen eine hohe Verdrehsteifigkeit gefordert ist.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen
Eigenschaften TP+
MF-Version
TP+ HIGH TORQUE
MA-Version
Leistungsdichte ++ +++

Positioniergenauigkeit
(z.B. verspannte Antriebe)

++ +++
hochdynamische Applikationen
(z.B. Delta-Roboter Anwendungen)
+++ +++
Verdrehsteifigkeit ++ +++
platzsparende Konstruktion ++ +++
hohe Sicherheitsanforderung
(z.B. Vertikalachsen)
++ +++
    TP+
MF-Version
TP+ HIGH TORQUE
MA-Version
Übersetzung i 4 - 100 22 - 220

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 3
Standard
≤ 1
    Reduziert
≤ 1
-
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm] 32 - 3800 320 - 40000
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000
  TP+
MF-Version
TP+ HIGH TORQUE
MA-Version
Form des Abtriebs    
Abtriebsflansch
Systemabtrieb mit Ritzel
Form des Antriebs    
Motoranbauversion
Antriebswelle  
Ausführung    
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)
massenträgheitsoptimiert a)
Zubehör    
Kupplungen
Zahnstange
Ritzel
Sensorflansch torqXis
Flanschwelle
Zwischenplatte für Kühlanschluss
(z.B. Delta-Roboter Anwendungen)

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha