Galaxie® Antriebssystem

  • Rotativer Hochleistungsservoaktuator

Hochleistungsservoaktuator ohne Kompromisse

Das Galaxie® Antriebssystem mit Hohlwelle übertrifft alle bislang existierenden Antriebe in seinen technischen Leistungsmerkmalen bzgl. Drehmomentdichte, Steifigkeit, Spielfreiheit und Kompaktheit. Verantwortlich hierfür ist eine innovative Getriebegattung. Das Getriebe wurde zusammen mit dem neuentwickelten Hochleistungsmotor zu einer hochkompakten Hohlwellen-Antriebseinheit verschmolzen.Da das Getriebe eine über mehr als sechs Mal größere innere hydrodynamische Kraftübertragungsfläche besitzt, übertreffen die Drehmomente und Steifigkeiten des Galaxie® Antriebssystems die Werte traditioneller Hohlwellengetriebe gleichen Außendurchmessers um Faktoren! 

Erfahren Sie mehr

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

Volker Sprenger - Leiter Vertrieb Galaxie<sup>®</sup> Systeme

Volker Sprenger

Leiter Vertrieb Galaxie® Systeme

WITTENSTEIN motion control

  • Ihr Vorteil
  • Technische Daten
  • Optionen
  • Hohe Lebensdauer
  • Wartungsfrei
  • Vollkommene Spielfreiheit
  • Höchste Verdrehsteifigkeit
  • Erhöhte Qualität beim Endprodukt
  • Geringere Konstruktionskosten
  • Platzeinsparung durch kompakte Bauweise
  • Hohe Leistungsdichte
  • Flexible Einbaulage
  • 4 Baugrößen
  • Übersetzung i = 24
  • Hohlwelle: 40-85mm
  • Max Beschleunigungsmoment: 1000-7000 Nm
  • Drehzahlen bis 100 U/min
  • Temperatursensoren: KTY oder PTC
  • Verdrehspiel: spielfrei

Zur Auswahl stehen:

  • Permanentmagnet Haltebremse-
  • Absolutwertgeber EnDat 2.1;2.2
  • Resolver
  • Inkrementalgeber TTL mit Hall-Signal
  • Hiperfacegeber
  • Temperatursensoren KTY und PTC
  • Zwischenkreisspannung 320 oder 560V DC