SPM+ / TPM+ endurance

  • SPM+ endurance: Wassergekühlter Servoaktuator für höchste Effizienz, hohe Leistungsdichte und kürzeste Zykluszeit

dynamischer – kürzer – kühler

Aktuator mit Wasserkühlung für höchste Effizienz, hohe Leistungsdichte und kürzeste Zykluszeiten. Durch ein flexibles Baukastensystem können passend zu den Motoren verschiedene Getriebe integriert werden. Die hochkompakte Ausführung eröffnet enorme Freiheitsgrade in der Konstruktion: Verkleinerung Ihrer Maschinen durch höchste Leistungsdichte.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Ausführungen
  • Ihr Vorteil
  • Technische Daten
  • Optionen

 

Hochkompakte Motor-Getriebe-Einheit mit Wasserkühlung durch innovative Edelstahl-Kühltechnologie. Bestehend aus Präzisionsplanetengetriebe und permanent erregtem Synchronservomotor mit Resolver.

2 Ausführungen:

  • SPM+ endurance, Servoaktuator mit ein- oder zweistufigem Getriebe und Abtriebswelle
  • TPM+ endurance, Servoaktuator mit ein-, zwei- oder dreistufigem Getriebe und Flansch

 

 

 

Steigerung der Energie-Effizienz
Geringes Verdrehspiel plus hohe Steifigkeit macht zusammen kleinere Motoren, geringeren Energieverbrauch und weniger Investitionen.

Höhere Produktivität
Ein geringes Trägheitsmoment des Aktuators und die hohe Steifigkeit im Antriebsstrang sorgen für höchste Präzision und Dynamik.

Bessere Verfügbarkeit
Besonders beim Einsatz in offenene Kühlkreisläufen sorgt das Edelstahlkühlsystem für eine langlebige und wartungsarme Antriebslösung.

 

 

 

SPM+ endurance:

  • 5 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 1655 bis 1125 Upm
  • Max. Abtriebsmomente 260 bis 4.500 Nm
  • Max. Motorleistung 5,9 bis 152 kW

TPM+ endurance:

  • 5 Baugrößen
  • Max. Abtriebsdrehzahlen 35 bis 1500 Upm
  • Max. Abtriebsmomente 275 bis 10.000 Nm
  • Max. Motorleistung 5,9 bis 152 kW

 

 

 

Zur Auswahl stehen:

  • Permanentmagnet Haltebremse
  • Absolutwertgeber Endat 2.1 oder Hiperface
  • Inkrementalgeber TTL mit Hall-Signal
  • DRIVECLiQ, EnDat 2.2, Hiperface DSL (auf Anfrage)
  • Temperatursensoren KTY und PTC
  • Zwischenkreisspannung 320 und 560V DC