HG+ Hypoidgetriebe

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle in korrosionsbeständigem Design

  • HG+ Hypoidgetriebe mit Hohlwelle und Schrumpfscheibe

  • HG+ Hypoidgetriebe mit beidseitiger Hohlwelle

  • Motoranbau alpha Advanced Line / alpha Premium Line Winkelgetriebe

Die präzise Hohlwellenlösung

Die Vertreter der variantenreichen Hypoidgetriebe mit ein-/beidseitiger Hohlwelle. Beim HG+ sichern ein geringes Verdrehspiel und eine hohe Verdrehsteifigkeit die Positioniergenauigkeit der Antriebe und damit die Präzision der Maschine – auch im hochdynamischen Betrieb.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp HG+
Version MF
Übersetzung 3 - 100
Anzahl Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 4

Reduziert

Max. DrehmomentT2a [Nm]20 - 768
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]7500
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]91
Max. KippmomentM2KMax [Nm]3213

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Hohlwellenschnittstelle

Abtrieb beidseitig

Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
ATEX (2014/34/EU) a)
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Korrosionsbeständig a) b)
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Schrumpfscheibe

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

Produkthighlights

Gleichbleibend hohe Leistung

Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Geschwindigkeit

Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.

Kompaktheit

Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Hohlwelle

Eine Hohlwelle ermöglicht maximale Flexibilität im Maschinendesign.

Hohlwelle

Für die Durchführung von Medien bzw. Anbindung an die Applikation

Abtrieb

Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig

Kegelrollenlager

Für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte

Metallbalgkupplung am Antrieb

Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Hypoidverzahnung

Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe

Hohlwelle

Für die Durchführung von Medien bzw. Anbindung an die Applikation

Abtrieb

Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig

Kegelrollenlager

Für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte

Metallbalgkupplung am Antrieb

Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Hypoidverzahnung

Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.