RPC+ Kegelradgetriebe

  • RPC+ Kegelradgetriebe mit Flansch

  • RPC+ Kegelradgetriebe mit Ritzel

  • Premium Linear System mit RPC+ Kegelradgetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • Motoranbau alpha Advanced Line / alpha Premium Line Winkelgetriebe

Hochpräzise mit niedrigen Übersetzungen um die Ecke

Das Premium-Planetengetriebe RP+, das durch die verstärkte Lagerung und optimierte Schnittstelle speziell auf Ritzel-Zahnstangen zugeschnitten ist, ist nun auch als Winkelversion mit Kegelradverzahnung RPC+ erhältlich. Kegelradgetriebe zeichnen sich in erster Linie durch kleine Übersetzungsverhältnisse (Übersetzung 1 und 2) in der Winkelstufe aus. Die niedrigen Übersetzungen ermöglichen bei Winkel-Planetengetriebe-Kombinationen identische Übersetzungen wie bei Planetengetrieben. Der Produktaufbau beeinflusst die Temperaturentwicklung des Getriebes positiv und reduziert somit die Wärmeentwicklung des Systems. Konsequenz ist eine höhere Positioniergenauigkeit des Gesamtsystems.

Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp RPC+
Version MA
Übersetzung 22 - 55
Anzahl Baugrößen 3

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 1,3

Reduziert

Max. DrehmomentT2a [Nm]1402 - 7535
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]4500
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]1171
Max. KippmomentM2KMax [Nm]21000

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Flansch

Systemabtrieb

Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Flansch mit Langlöchern (Standard)
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

Produkthighlights

Gleichbleibend hohe Leistung

Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Maschinenanbindung

Integrierte Langlöcher ermöglichen eine einfache Einstellung von Ritzel und Zahnstange und erhöhen die Systemsteifigkeit durch die Elimination von Einstellplatten. 

Kräfte

Verstärkte Lagerung zur Aufnahme höchster Kräfte – bei kompaktem Aufbau

Kompaktheit

Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.

Positioniergenauigkeit

Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Ritzel

Die speziell auf das Getriebe abgestimmten Ritzel ermöglichen die Übertragung höchster Vorschubkräfte

Getriebeaufbau

Verluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

Kegelradverzahnung

Hochwertige Kegelradverzahnung mit niedrigen Übersetzungsverhältnissen von i = 1 – 2 in der Winkelstufe

Temperaturentwicklung

Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen

Metallbalgkupplung

Einsatz einer Metallbalgkupplung zum thermischen Längenausgleich und Schutz der Motorlagerung

Langlöcher

Integrierte Langlöcher reduzieren den Aufwand für Konstruktion und Montage auf ein Minimum

Ritzel

Die speziell auf das Getriebe abgestimmten Ritzel ermöglichen die Übertragung höchster Vorschubkräfte

Getriebeaufbau

Verluste durch intelligenten Aufbau reduziert auf ein Minimum

Kegelradverzahnung

Hochwertige Kegelradverzahnung mit niedrigen Übersetzungsverhältnissen von i = 1 – 2 in der Winkelstufe

Temperaturentwicklung

Geringe Temperaturentwicklung auch bei hohen Drehzahlen

Metallbalgkupplung

Einsatz einer Metallbalgkupplung zum thermischen Längenausgleich und Schutz der Motorlagerung

Langlöcher

Integrierte Langlöcher reduzieren den Aufwand für Konstruktion und Montage auf ein Minimum

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.