LP+ Generation 3 Planetengetriebe

  • LP+ Planetengetriebe mit Abtriebswelle

  • Value Linear Systems mit Planetengetriebe LP+ Generation 3, Ritzel und Value Class Zahnstange

Das wirtschaftliche Multitalent

Das spielarme Planetengetriebe LP+ Generation 3 mit Abtriebswelle vereint höchste Qualität mit wirtschaftlicher Präzision. 

Für dieses Produkt existiert eine neuere Version. Nachfolgeprodukt: NP.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

www.wittenstein-alpha.de

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
EigenschaftenLP+ Generation 3
MF-Version
Leistungsdichte++

Positioniergenauigkeit

+
hohe Antriebsdrehzahlen++
Verdrehsteifigkeit+
platzsparende Konstruktion++
  LP+ Generation 3
MF-Version
Übersetzungi3 - 100
Anzahl der Baugrößen 5

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin]Standard
≤ 8
Max. Beschleunigungsmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T2B [Nm]13 - 500
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]8000
 LP+ Generation 3
MF-Version
Form des Abtriebs 
Welle glatt
Welle mit Passfeder
Flansch 
Form des Antriebs 
Motoranbauversion
Ausführung 
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör 
Kupplungen
Zahnstange
Ritzel
Riemenscheibe 
B5-Flansch

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha