NP / NPL / NPS / NPT / NPR – Individuelle Talente

  • NP – Planetengetriebe mit LP+-Abtriebsgeometrie
  • NPL – Planetengetriebe mit optimierter LP+-Abtriebsgeometrie
  • NPR – Planetengetriebe mit neuer Abtriebsgeometrie
  • NPS – Planetengetriebe mit SP+-Abtriebsgeometrie
  • NPT – Planetengetriebe mit TP+-Abtriebsgeometrie

Die alpha Value Line ist universell einsetzbar und bietet nahezu für jede Anforderung die beste wirtschaftliche Lösung in jeder Achse und für jede Branche. Jeder Antrieb und jede Abtriebsschnittstelle werden mit der alpha Value Line als kompatible Erweiterung zum bestehenden High End-Portfolio von WITTENSTEIN alpha angeboten – für ein Höchstmaß an Flexibilität in Konstruktion, Montage und Einsatz.

Erfahren Sie mehr ...

Jetzt online auslegen

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
EigenschaftenNP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Leistungsdichte++++++++++

Positioniergenauigkeit

+++++
hohe Antriebsdrehzahlen++++++++++
Verdrehsteifigkeit++++++++++
platzsparende Konstruktion++++++
EinsatzNP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Zyklusbetrieb (ED ≤ 60%)
Dauerbetrieb (ED ≥ 60%) 
Bei hohen Axial- und Radialkräften  
  NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Übersetzungi3 - 1003 - 1003 - 1003 - 1003 - 100
Anzahl der Baugrößen 54454

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin]Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Standard
≤ 8
Max. DrehmomentT [Nm]18 - 80080051 - 80018 - 70051 - 800
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]1000080008000100008000

 

 NP
MF-Version
NPS
MF-Version
NPL
MF-Version
NPT
MF-Version
NPR
MF-Version
Form des Abtriebs     
Welle glatt 
Welle mit Passfeder 
Zahnwelle (DIN 5480)  
Flansch    
Form des Antriebs     
Motoranbauversion
Ausführung     
HIGH TORQUE
lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Zubehör     
Kupplungen
Zahnstange 
Ritzel 
B5-Flansch    

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich
b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha