TP+ Planetengetriebe
Die kompakte Präzision
Die kompakten Leistungsträger mit Abtriebsflansch. Die Standardausführung ist optimal geeignet für hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb. Das TP+ HIGH TORQUE kommt in hochpräzisen Applikationen zum Einsatz, bei denen eine hohe Verdrehsteifigkeit gefordert ist.
Downloads
- Technische Daten / Maßblätter (3 MB)
- Katalog alpha Advanced Line (23 MB)
- Bestellschlüssel / CAD-Daten TP+
- Technische Unterlagen (inklusive Betriebsanleitung) (4 MB)
- Hinweisblatt Adapterplattentausch (1 MB)
- Hinweisblatt: Dichtblechmontage (126 KB)
- Betriebsanleitung cynapse® (447 KB)
- Motoranbauvideo alpha Advanced Line /
alpha Premium Line
WITTENSTEIN alpha GmbH
Walter-Wittenstein-Straße 1
97999 Igersheim
Produkthighlights
Gleichbleibend hohe Leistung
Konstantes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelaufzeit für eine gleichbleibend hohe Leistung.
Wartungsarmut
Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.
Geschwindigkeit
Höchste Geschwindigkeit steigert den Maschinenoutput.
Positioniergenauigkeit
Geringes Verdrehspiel und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit am Toolcenter Point.
Zuverlässigkeit
Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.
Hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
Anbindung verschiedener Motorwellen durch hohe Vielfalt an Klemmnabendurchmessern
Höchste Drehmomentdichte durch überlegenes Verzahnungskonzept
Kegelrollenlager für die Aufnahme axialer und radialer Kräfte
WITTENSTEIN alpha in allen Achsen
Spielarme Planetengetriebe
WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.