XP+ Planetengetriebe

  • XP+ Planetengetriebe mit Welle glatt

  • XP+ Planetengetriebe mit Ritzel und Langlöchern

  • Premium Linear System mit XP+ Planetengetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • XP+ Planetengetriebe mit R-Flansch

  • Vergleich Einbauraum XP+ vs. Industriestandard

  • Motoranbau alpha Premium Line Planetengetriebe


Perfektion in neuer Dimension

Das XP+ mit speziell konzipiertem Abtriebsdesign und äußerst kompakter Bauweise ermöglicht neue Dimensionen der Leistungsübertragung, die den Industriestandard weit übertreffen. Das XP+ überzeugt durch höchste Drehmomentdichte am Markt bei gleichzeitig max. Verdrehsteifigkeit sowie Kippmomentkapazität:

  • Verkürzung Zykluszeit durch erhöhte Beschleunigung
  • erhöhte zulässige Massen und Prozesskräfte
  • Steigerung Laufruhe sowie Wiederholgenauigkeit
  • Realisierung hochperformanter Linearsysteme
  • Bauraumersparnis durch Downsizing

Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de
 

Gemeinsam zur besten Antriebslösung

Zur anwendungsspezifischen Auslegung kompletter Antriebsstränge nutzen wir unsere Software  cymex® 5. Sie sind Xperte und möchten Ihren Antrieb mit XP+ Getriebe direkt selbst dimensionieren? Dann holen Sie sich jetzt Ihre cymex® 5 Premium Lizenz.

Jetzt cymex® 5 Premium anfragen

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp XP+

XP+ HIGH TORQUE

XP+ HIGH SPEED
Version MFMAMC
Betriebsart ZyklusbetriebZyklusbetriebDauerbetrieb
Übersetzung c) 3 - 1005,5 - 553 - 100
Anzahl Baugrößen 544

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 3

Reduziert 
≤ 1

Standard
≤ 1
Standard

≤ 4

Reduziert 
≤ 2

Max. DrehmomentT2a [Nm]56 - 3840290 - 440068 - 880
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]750075006000
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin]290350290
Max. KippmomentM2KMax [Nm]325632563256

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

ProdukttypXP+XP+XP+
VersionMFMAMC
Form des Abtriebs   
Welle glatt
Welle mit Passfeder d) 
Zahnwelle (DIN 5480) 

Aufsteckwelle

 
Systemabtrieb
Form des Antriebs   
Motoranbau
Separatversion  

Ausprägung

   
Flansch mit Langlöchern (Standard) 
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Massenträgheitsoptimiert a) 
Systemlösungen   

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

Servoaktuator 
Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten)   
Kupplung
Schrumpfscheibe 

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Produktivität

Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Einsparpotentiale

Das Wellengetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.

Prozessqualität

Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Kompaktheit

Im Vergleich zum Industriestandard bietet das XP+ die höchste Drehmomentdichte am Markt. Dadurch kann eine kleinere Baugröße eingesetzt werden.

Höchste Verzahnungsqualität führt zu minimalem Verdrehspiel und höchster Drehmomentdichte

Vielfältige Abtriebsoptionen

Speziell konzipierter Abtrieb für sehr hohe Drehmomentübertragung, ermöglicht Aufnahme von hohen Kippmomenten

Höchste Verzahnungsqualität führt zu minimalem Verdrehspiel und höchster Drehmomentdichte

Vielfältige Abtriebsoptionen

Speziell konzipierter Abtrieb für sehr hohe Drehmomentübertragung, ermöglicht Aufnahme von hohen Kippmomenten

Das XP+ im Vergleich zum Industriestandard

XP+ Ihr Xtra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis 

Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XP+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Spielarme Planetengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.