V-Drive Value Schneckengetriebe

  • NVS Schneckengetriebe mit Abtriebswelle

  • NVH Schneckengetriebe mit Hohlwelle beidseitig genutet

  • NVH Schneckengetriebe mit Hohlwelle und integrierter Planetenvorstufe

  • NVS Schneckengetriebe mit Ritzel
  • NVS Schneckengetriebe mit Elastomerkupplung ELC

Die wirtschaftliche Servo-Schnecke

Die Servo-Schneckengetriebe mit Abtriebswelle und Hohlwelle.

Das V-Drive Value zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und mittleres Verdrehspiel aus.

Es eignet sich besonders für wirtschaftliche Anwendungen im Dauerbetrieb.

Jetzt online auslegen 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen

 

EigenschaftenNVH
Hohlwelle glatt / genutet
NVS
Vollwelle glatt / genutet 
Leistungsdichte++++
Positioniergenauigkeit++++
Verdrehsteifigkeit++++
Laufruhe++++++

 

  NVH
Hohlwelle glatt / genutet
NVS
Vollwelle glatt / genutet
Übersetzungi4 - 4004 - 400
Anzahl der Baugrößen 33

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin]Standard
≤ 6
Standard
≤ 6
Max. Drehmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T [Nm]31 - 36531 - 365
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]60006000

 

 

 NVH
Hohlwelle glatt / genutet
NVS
Vollwelle glatt / genutet
Form des Abtriebs  
Welle glatt 
Welle mit Passfeder 
Hohlwellenschnittstelle 
Hohlwellenschnittstelle, rückseitig 
Beidseitige Welle 
Form des Antriebs  
Motoranbauversion
Ausführung  
lebensmitteltaugliche Schmierung
Korrosionsbeständig a)
Zubehör  
Kupplungen 
Zahnstange 
Ritzel 
Schrumpfscheibe 

a) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha