XPK+ Hypoidgetriebe

  • XPK+ Hypoidgetriebe mit Abtriebswelle

  • XPK+ Hypoidgetriebe mit Ritzel und Langlöchern
  • Premium Linear System mit XPK+ Hypoidgetriebe mit Langlöchern und innovativer Zahnstange INIRA®

Kraftvoll und hochpräzise um die Ecke

Das Premium-Planetengetriebe XP+ ist nun auch als Winkelversion XPK+ mit Hypoidverzahnung erhältlich. Der Achsversatz bei Hypoidgetrieben lässt neben erhöhten Übersetzungen in einer Stufe (Übersetzung i = 3–10) auch gesteigerte Drehmomente im Vergleich zu Kegelradgetrieben zu. Die hohe Drehmomentdichte sorgt für eine äußerst kompakte und platzsparende Bauweise. Des Weiteren überzeugt der Getriebeaufbau durch eine sehr gute Zahneingriffsfrequenz und einer hohen Verdrehsteifigkeit. Dies ermöglicht eine erhöhte Positioniergenauigkeit und hohe Laufruhe.

Für nähere Informationen oder CAD-Daten kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsingenieur oder info@wittenstein-alpha.de
 

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

WITTENSTEIN alpha GmbH

Walter-Wittenstein-Straße 1

97999 Igersheim

  • Technische Daten
  • Verfügbare Optionen
Produkttyp XPK+
Version MF
Übersetzung 12 - 1000
Anzahl Baugrößen 4

Max. Verdrehspiel c)

jt [arcmin]Standard

≤ 4

Reduziert
≤ 2

Max. DrehmomentT2a [Nm]80 - 2520
Max. Antriebsdrehzahln1Max [rpm]7500
VerdrehsteifigkeitCt21 [Nm/arcmin]226
Max. KippmomentM2KMax [Nm]3256

c) Bezogen auf Referenzbaugrößen

Form des Abtriebs 
Welle glatt

Welle mit Passfeder d)

Zahnwelle (DIN 5480)
Aufsteckwelle
Systemabtrieb
Form des Antriebs 
Motoranbau

Ausprägung

 
Flansch mit Langlöchern
Lebensmitteltaugliche Schmierung a) b)
Systemlösungen 

Linearsystem (Ritzel / Zahnstange)

Zubehör (weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten) 
Kupplung
Schrumpfscheibe

a) Leistungsreduzierung: Technische Daten auf Anfrage erhältlich

b) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

d) Leistungsreduzierung: Für eine detailliertere Auslegung nutzen Sie bitte unsere Auslegungssoftware cymex® 

Produkthighlights

Produktivität

Höchste Drehmomentdichte sowie Steifigkeit verkürzen Ihre Zykluszeit. 

Wartungsarmut

Höchste Qualitätsansprüche für eine lange Lebensdauer und Verlängerung von Wartungsintervallen.

Einsparpotentiale

Das Winkelgetriebe mit höchster Kippmomentkapazität ermöglicht neue Maschinenkonzepte, wie z.B. den Verzicht auf externe Lagerung.

Kompaktheit

Das axial kurzbauende, rechtwinklige Design ermöglicht noch kompaktere Maschinenkonzepte.

Zuverlässigkeit

Hohe Zuverlässigkeit der Getriebe vermeidet kostenintensive Maschinenstillstände.

Prozessqualität

Konstant geringes Verdrehspiel über die gesamte Getriebelebensdauer und hohe Verdrehsteifigkeit ermöglichen höchste Positioniergenauigkeit.

Verstärkte Lagerung

Für die Aufnahme hoher axialer und radialer Kräfte

Abtrieb

Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung

Rückwärtiger Abtrieb

Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig

Hypoidverzahnung

Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe

Metallbalgkupplung am Antrieb

Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Verstärkte Lagerung

Für die Aufnahme hoher axialer und radialer Kräfte

Abtrieb

Spezieller XP+ Abtrieb für erhöhte Leistungsübertragung

Rückwärtiger Abtrieb

Variable Abtriebsanbindung auch rückwärtig

Hypoidverzahnung

Hochwertige Hypoidverzahnung für ein Plus an Drehmoment und Laufruhe

Metallbalgkupplung am Antrieb

Längenkompensation zum Schutz der Motorlagerung

Das XPK+ im Vergleich zum Industriestandard

XPK+ – Ihr Xtra an Produktivität, Präzision und Bauraumersparnis 

Benötigen Sie ein Getriebe, das den Industriestandard in punkto Drehmoment-, Kippmomentkapazität sowie Torsionssteifigkeit weit übertrifft?
Das XPK+ der alpha Premium Line ermöglicht durch seine technischen Vorteile enorme Leistungssteigerungen im Hinblick auf kürzeste Zykluszeiten und Regelbarkeit Ihrer Antriebsachse. Zugleich ergibt sich durch das kompakte „Kraftpaket“ die Option, den Bauraum weiter zu reduzieren.

WITTENSTEIN alpha in allen Achsen

Hypoid-, Kegelrad- & Schneckengetriebe

WITTENSTEIN alpha bietet für jede Achse komplette Antriebslösungen aus einer Hand. Die Anwendungsbereiche sind nahezu grenzenlos. Unsere Lösungen können in hochpräzisen Achsen in Fertigungssystemen bis zu Verpackungsmaschinen, bei denen maximale Produktivität gefordert ist, zum Einsatz gebracht werden. WITTENSTEIN alpha steht dabei stets als Synonym für höchste Qualität und Zuverlässigkeit, hohe Präzision und Gleichlaufgüte, höchste Leistungsdichte, lange Lebensdauer und einfachsten Motoranbau.