Montagering für Planetengetriebe TP+ / DP+

  • Montagering

  • TP+ Planetengetriebe mit Montagering

  • TP+ Planetengetriebe mit Montagering

Die clevere Ergänzung für eine effiziente Getriebemontage

Der zum Patent angemeldete Montagering besteht aus einem leichten Schaumstoffring und einem Schraubensatz, der auf dem Montagering angeordnet ist – abgestimmt auf den jeweiligen Lochkreis der Flanschgetriebe TP+ / DP+. Die Schrauben sind mit Schraubensicherung und Korrosionsschutz versehen und in der richtigen Länge zum Maschinenbett dimensioniert.

Der Montagering wird zusammen mit dem Getriebe komplett vormontiert geliefert. Vorauswahl und Bereitstellung der richtigen Schrauben verkürzen die Montagezeit deutlich.
 

Ihr Nutzen

Effizienz

  • Verkürzung der Montagezeit
  • Keine Auslegung der Schrauben erforderlich
  • Kein zusätzliches Benetzen der Schrauben mit Schraubensicherung

Sicherheit

Minimierung von Montagefehlern

Wirtschaftlichkeit

Einsparung von Logistikkosten

Schaumstoffring, passend zum Lochkreis des Getriebes

Anlieferung aufgesteckt auf das Getriebe

Schraubensicherung auf den Schrauben

Eingesetzte Schrauben mit der richtigen Länge und Festigkeitsklasse 12,9