V-Drive Advanced Schneckengetriebe

  • VS+ Schneckengetriebe mit Vollwelle

  • VH+ Schneckengetriebe mit Hohlwelle

  • VT+ Schneckengetriebe mit Flanschhohlwelle und integrierter Planetenvorstufe

  • VT+ Schneckengetriebe mit Flanschhohlwelle

  • V-Drive Advanced VS+ Schneckengetriebe mit Ritzel

  • Standard System mit Schneckengetriebe VS+, Standard Class RSP Ritzel und Value Class Zahnstange

  • VS+ Schneckengetriebe mit Metallbalgkupplung BC3

Stark im Drehmoment und ruhig im Lauf

Die Servo-Schneckengetriebe mit den Abtriebsarten Vollwelle, Hohlwelle und Hohlwellenflansch. Das V-Drive Advanced  zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte und geringes Verdrehspiel aus. Es eignet sich besonders für Anwendungen im Dauerbetrieb.

Downloads

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

+49 7931 493-10800

+49 7931 493-200

  • Versionen und ihr Einsatz
  • Technische Daten
  • Verwendbare Optionen
Eigenschaften VT+
Flanschhohlwelle
VH+
Hohlwelle glatt / genutet
VS+
Vollwelle glatt / genutet oder Zahnwelle 
Leistungsdichte ++ ++ ++

Positioniergenauigkeit

++ ++ ++
Verdrehsteifigkeit +++ ++ ++
Laufruhe +++ +++ +++
   

VT+
Flanschhohlwelle

VH+
Hohlwelle glatt / genutet
VS+
Vollwelle glatt / genutet oder Zahnwelle
Übersetzung i 4 - 400 4 - 400 4 - 400

Max. Verdrehspiel

jt [arcmin] Standard
≤ 3
Standard
≤ 3
Standard
≤ 3
    Reduziert
≤ 2
Reduziert
≤ 2
Reduziert
≤ 2
Max. Drehmoment
(max. 1000 Zyklen pro Stunde)
T [Nm] 62 - 1505 31 - 1505 62 - 1505
Max. Antriebsdrehzahl n1Max [rpm] 6000 6000 6000
  VT+
Flanschhohlwelle
VH+
Hohlwelle glatt / genutet
VS+
Vollwelle glatt / genutet oder Zahnwelle
Form des Abtriebs      
Abtriebswelle glatt    
Abtriebswelle genutet    
Zahnwelle    
Abtriebsflansch    
Hohlwellenschnittstelle    
Hohlwellenschnittstelle, rückseitig    
Flanschhohlwelle    
Beidseitige Welle    
Form des Antriebs      
Motoranbauversion
Ausführung      
lebensmitteltaugliche Schmierung
Korrosionsbeständig a)
Zubehör      
Kupplungen  
Zahnstange  
Ritzel  
Schrumpfscheibe    
Flanschwelle    

a) Bitte Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha