alpha Linear Systems − komplette Antriebssysteme aus einer Hand

Als Spezialist für Linearsysteme liegt unser besonderes Know-how in der Kopplung von Getriebe, Motor, Ritzel und Zahnstange für eine überzeugende Systemlösung. Um Ihren individuellen Anforderungen an den linearen Antrieb in Bezug auf Laufruhe, Positionier­genauigkeit und Vorschubkraft gerecht zu werden, bieten wir Ihnen optimal auf Sie abgestimmte Linearsystem-Lösungen an. Unsere innovativen Montagekonzepte, wie beispielsweise der R-Flansch und INIRA®, runden die Systeme ab.

Profitieren Sie mit unseren Linearsystemen von Höchstleistung auf ganzer Linie:

  • Maximum an Präzision 
  • Höchste Dynamik 
  • Optimale Steifigkeit 
  • Maximale Lebensdauer 


Abgestimmt für unterschiedliche Anforderungen

Das neue Premium Linear System für Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positionier­­genauigkeit und Vorschubkraft löst die bisherigen Performance und High Performance Linear Systeme ab. Entsprechend abgestuft stehen neben den Premium Linear Systemen für andere Anforderungen an Vorschubkraft, Positioniergenauigkeit und Laufruhe die Advanced Linear Systems und Value Linear Systems zur Verfügung.


Vorteile auf ganzer Linie

Die Linearsysteme von WITTENSTEIN alpha finden sich in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern und Branchen wieder. Neue Maßstäbe werden dabei in den folgenden Bereichen gesetzt:

Laufruhe

Unsere Linearsysteme erfüllen verschiedene Anforderungen an die Laufruhe. Je nach Applikation bieten wir Ihnen die optimale Systemlösung.

Positioniergenauigkeit

Äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion.

Vorschubkraft

Unsere Linearsysteme sind für die Übetragung von maximalen Vorschubkräften ausgelegt.

Leistungsdichte

Realisierung höchster Wirkungsgrade und maximaler Leistungsdichte.

Konstruktive Gestaltung

alpha Linear Systems sind verfügbar in unterschiedlichen Baugrößen, Leistungsklassen und Segmenten – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Steifigkeit

Hohe lineare Gesamtsteifigkeit des Gesamtsystems für noch mehr Dynamik und Präzision.

Skalierbarkeit

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten und maximale Integration in den Antriebsstrang.

Montagefreundlichkeit

Einfache Montage durch innovative Montageprozesse, - werkzeuge und -zubehör.

Service und Dienstleistungen

Wir unterstützen Sie vom ersten konstruktiven Entwurf über die Auslegung bis hin zur Montage und Inbetriebnahme Ihres Linearsystems.

Für jede Anforderung das optimale Linearsystem

Value Linear Systems

Die Value Linear Systems sind abgestimmt auf lineare Anwendungen im Value Segment mit vergleichsweise geringen Ansprüchen hinsichtlich Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Typische Einsatzgebiete in Holzbearbeitungsmaschinen, Plasmaschneidanlagen oder in der Automatisierung.

Value Linear Systems

Advanced Linear Systems

Diese Systeme sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft.
Typische Einsatzgebiete in der Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitung, in Bearbeitungszentren oder in der Automatisierung. 

Advanced Linear Systems

Premium Linear Systems

Die Premium Linear Systems sind besonders auf Anwendungen mit hohen bis sehr hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft abgestimmt. Sie bieten maximale Leistungsdichte der Antriebe und höchste lineare Gesamtsteifigkeit. Ebenso äußerste Präzision – sowohl im Einzelantrieb als auch in Master-Slave-Konfiguration für höchstmögliche Freiheitsgrade in der Konstruktion. Typische Einsatzgebiete in Lasermaschinen, Holz-, Kunst- und Verbundstoffbearbeitungszentren, spanenden Werkzeugmaschinen, z. B. HSC-Fräsmaschinen, sowie in hoch-dynamischen und -präzisen Handlingsapplikationen. 

Premium Linear Systems


Das alpha Vorzugslinearsystem –
das Beste aus jedem Segment

Unsere Vorzugslinearsysteme setzen sich immer aus der idealen Kombination aus Getriebe, Ritzel, Zahnstange und Schmiersystem je Segment zusammen. Die Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit für die Segmente Value, Advanced und Premium optimiert und passend ausgewählt. Damit entfällt für Sie eine individuelle und zeitintensive Auswahl der einzelnen Komponenten.

Ihr optimales System sowie technische Daten und Bestellinformationen finden Sie im Katalog.


Linear Systeme mit Planetengetriebe

  • Premium Linear System mit XP+ Planetengetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • Premium Linear System mit RP+ Planetengetriebe und innovativer Zahnstange INIRA®

  • Advanced Linear System mit SP+ Planetengetriebe

  • Advanced Linear System mit TP+ Planetengetriebe

  • Value Linear System mit NPR Planetengetriebe

INIRA® – Die Revolution in der Zahnstangen-Montage

INIRA® steht für eine einfache, sichere und effiziente Zahnstangenmontage. Die innovative Montage setzt neue Maßstäbe und ist extrem zeitsparend.

Erfahren Sie mehr

cymex® 5 – Schnelle Auswahl des Linearsystems

Auf Grundlage Ihrer Anforderungen ermöglicht cymex® 5 eine schnelle und einfache Auswahl des geeigneten Linearsystems. Vordefinierte Vorzugslinearsysteme sind hinsichtlich Auslastungsgrad der Einzelkomponenten, Vorschubkraft, Vorschubgeschwindigkeit und Steifigkeit optimiert und können bei Bedarf hinsichtlich individueller Anforderungen angepasst werden. Mehr zu cymex® 5